Ptxx – Digital Input 보기

Ptxx – Digital Input을 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성합니다.
Ptxx – Digital Input 보기 예
Ptxx – Digital Input 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Power Source
포인트의 전원을 정의합니다.
  • Ptxx – 이 모듈의 xx 포인트에서 센서에 전원이 공급되며, 이 포인트는 전원 공급 장치로 구성되어 있습니다.
    전원 공급 장치 포인트에서 단락이 감지되면 폴트가 디지털 입력 포인트로 롤업됩니다.
  • External – 외부 전원 공급 장치로부터 센서로 전원이 공급됩니다.
  • SSV – 이 모듈의 SSV 단자에서 센서로 전원이 공급됩니다.
    SSV 단락이 감지되면 폴트가 Digital Input 포인트로 롤업됩니다.
Input Filters
Off → On Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Input Filters
On → Off Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal