Ptxx – Digital Input, Timestamp 보기

Ptxx – Digital Input, Timestamp를 사용하여 장치의 포인트를 보거나 구성하십시오.
Ptxx – Digital Input, Timestamp 보기 예
Ptxx – Digital Input, Timestamp 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
Power Source
포인트의 전원을 정의합니다.
  • Ptxx – 이 모듈의 xx 포인트에서 센서에 전원이 공급되며, 이 포인트는 전원 공급 장치로 구성되어 있습니다.
    전원 공급 장치 포인트에서 단락이 감지되면 폴트가 디지털 입력 포인트로 롤업됩니다.
  • External – 외부 전원 공급 장치로부터 센서로 전원이 공급됩니다.
  • SSV – 이 모듈의 SSV 단자에서 센서로 전원이 공급됩니다.
    SSV 단락이 감지되면 폴트가 Digital Input 포인트로 롤업됩니다.
Input Filters
Off → On Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 Off to On 입력 전환이 On 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Input Filters
On → Off Filter Time
전환이 유효하다고 장치가 판단하기까지 On to Off 입력 전환이 Off 상태로 남아 있어야 하는 시간을 정의합니다.
Enable Timestamp Latching
타임스탬프의 래치 여부를 결정합니다.
  • 활성화되면, 장치 타임스탬프는 확인될 때까지 덮어쓰지 않습니다.
  • 비활성화된 경우, 장치 타임스탬프를 덮어쓸 수 있습니다.
Capture Timestamp for Off → On Input Transition
Off에서 On으로의 입력 전환에 대해 타임스탬프가 기록되는지 여부를 결정합니다.
Capture Timestamp for On → Off Input Transition
On to Off 입력 전환에 대해 타임스탬프가 기록되는지 여부를 결정합니다.
Enable Chatter Detection
Chatter 감지를 설정합니다. 활성화되면 입력 중 하나에 연결된 장치의 Chatter가 무시됩니다(예를 들어, 실패한 컨택에서 빠른 전환).
Chatter가 발생하면 장치가 유효하지 않은 입력 전환의 타임스탬프를 기록할 수 있습니다. 일반적으로 Chatter 신호로 인해 입력은 비교적 짧은 시간에 여러 번 잘못 전환됩니다.
Chatter Count
입력을 Chatter로 간주하기 전에 해당 기간에 발생할 수 있는 허용 가능한 입력 전환 수를 결정합니다.
유효한 값은 2~127입니다.
Chatter Time
입력 전환 수를 계산하는 시간(1~10,000밀리초)을 결정합니다.
Diagnostics
진단 정보가 포함된 Diagnostics 대화상자를 엽니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal