Loading
技術データ

Arenaシミュレーションソフトウェアインストールノート

Arenaシミュレーションロゴ
    • 概要
    • コールセンター
    • コールセンター
    • 食品&飲料
    • 食品&飲料
    • 政府&軍事
    • 政府&軍事
    • ヘルスケア&病院
    • ヘルスケア&病院
    • 物流
    • 物流
    • 製造
    • 製造
    • マイニング
    • マイニング
    • 石油&ガス
    • 石油&ガス
    • パッケージング
    • パッケージング
    • 港湾&ターミナル
    • 港湾&ターミナル
    • 小売
    • 小売
    • サプライチェーン
    • サプライチェーン
    • ケーススタディ
    • ケーススタディ
  • アカデミック分野におけるArenaソフトウェア
    • 概要
    • よくある質問
    • よくある質問
    • システム要件
    • システム要件
    • トレーニングサービス
    • トレーニングサービス
    • コンサルティングサービス
    • コンサルティングサービス
    • 概要
    • ディストリビューターを探す
    • ディストリビューターを探す
    • ソフトウェアダウンロードオプション
    • ソフトウェアダウンロードオプション
    • ケーススタディ
    • ケーススタディ
    • ブログ
    • ブログ
無料デモをダウンロード

インストール要件

最小システム要件

  • Arena®ソフトウェア、バージョン16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • 2GB以上の空きディスク容量があるハードドライブ
  • 8GB以上のRAM
  • Intel®デュアルコアプロセッサ(またはそれ以上)、3GHz(またはそれ以上)
  • Microsoft Office®(新しいモデル統計レポートExcelスプレッドシートを表示するため)

ArenaはMicrosoft 365 Apps for Enterprise、Office 2016/2019/2021(Consumer Version2009以降)をサポートしています。その他のOfficeバージョン(例:Office Pro Plus 2019 C2R)は正式にはサポートされていませんが、Access 2013 Runtimeをインストールすることで動作する可能性があります。

推奨システム要件

  • Arena®ソフトウェア、バージョン16.20.02
  • 4GB以上の空きディスク容量があるハードドライブ、16GB以上のRAM
  • Intel®デュアルコアプロセッサ(またはそれ以上)、3GHz(またはそれ以上)
  • FactoryTalkアクティベーションをインストールするためのインターネットアクセス

グラフィックス構成

Arenaに含まれるArena Visual Designerツールに適用されます。

最小要件

グラフィックスカードは、512MB以上の専用DDR3タイプまたはそれ以上のメモリを搭載している必要があります。

以下は最小要件を満たすグラフィックスカードの例です

  • NVIDIA Quadro NVS 160M以上
  • NVIDIA NVS 3100M以上
  • NVIDIA Quadro PCI-Eシリーズ以上
  • NVIDIA GeForce GTX 295以上

Arena Visual Designerのパフォーマンスは、お使いのコンピューターにインストールされているOpenGLおよびグラフィックスカードドライバーに依存します。 一部のグラフィックスカードドライバーの初期バージョンには、Arena Visual Designerがグラフィックスを正しくレンダリングできなかったり、ランタイムエラーを発生させたりする問題が含まれています。グラフィックスカードベンダーのWebサイトにアクセスして、グラフィックスカードドライバーの最新バージョンを入手することを強く推奨します。

推奨要件

  • Microsoft DirectX 9.0およびOpenGL 2.0互換性のある
  • PixelおよびVertex Shaders 2.0互換性のある
  • 少なくとも2GB GDDR5(Graphics Double Data Rate、バージョン5)SGRAM。これは高性能グラフィックスカードです。極限ゲーミングに使用できるグラフィックスカードであれば、一般的にこれらの基準を満たします

オペレーティングシステム

Arenaは32ビットおよび64ビットの両方のオペレーティングシステムで動作するWindowsアプリケーションです。

ソフトウェアをインストールするには管理者権限が必要です。

以下のオペレーティングシステムをサポートしています:

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32ビットはWindowsのx64バージョンにインストールでき、32ビットアプリケーションとして動作します。
  • Arena 64ビットはWindowsのx64バージョンで64ビットアプリケーションとして動作します。

Arenaソフトウェアは、シングルプロセッサ、マルチプロセッサ、およびマルチコアプロセッサのコンピュータで実行できます。

複数のライセンスがある場合は、File>Options>Settingsに移動し、Enable Multiple Instancesを選択することで、コンピュータ上でArenaの複数のインスタンスを同時に実行できます。

Arena Visual Designerツールは、グラフィック更新速度を維持するためにマルチコア機能を活用します。

ソフトウェアインストール手順

Arenaソフトウェアをインストールする前に、製品パッケージに同封されている、またはインストール画面から電子的にアクセス可能な「Rockwell Software Productsのアクティベーション」文書を注意深くお読みください。

ソフトウェアインストールのダウンロードが展開されたMediaImageフォルダ内のautorun.exeを参照し、ダブルクリックしてインストールを開始してください。

  1. インストールダイアログボックスから「Install Arena」を選択してください。シリアルナンバーの入力を求められた場合は、アクティベーション証明書のシリアルナンバーを入力してください。注意:アドオン製品をお持ちの場合、複数のシリアルナンバーを受け取る可能性があります。Arena製品のシリアルナンバーのみを入力してください(例:Arena Standard EditionまたはArena Professional Edition)。アクティベーションをお持ちでない場合は、このフィールドを空白のままにしてください。注意:Arenaのシリアルナンバーは数字のみです。シリアルナンバーに文字が含まれている場合は、代わりに数字の「9」を入力してください。
  2. Arenaをコンピュータのハードドライブのカスタムロケーションにインストールする場合、Arenaは指定したフォルダのサブフォルダに配置されることにご注意ください。例えば、Arena 16.2をインストールし、インストールフォルダを「C:\」と指定した場合、ソフトウェアは「C:\Arena」フォルダにインストールされます。
  3. インストールが完了したら、要求された場合はコンピュータを再起動してください。
  4. 商用ライセンスまたは研究ライセンスを使用している場合、Arenaソフトウェアをアクティベーションするには、ソフトウェアインストールのダウンロードが展開されたMediaImage\Install\FTActivationManagerフォルダ内のsetup.exeを参照し、ダブルクリックしてFactoryTalk Activation Managerソフトウェアのインストールを開始してください。

ソフトウェアを注文しますか?

注文オプション
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
注文オプション

ソフトウェアとサブスクリプションサービスのワン・ストップ・ショッピング。

注文オプションの詳細
コンサルタントに相談する
DistributorDistributor
コンサルタントに相談する

ソフトウェア要件については、お近くのロックウェル・オートメーションセールスコンサルタントにご相談ください。

お問い合わせ
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフト...
  4. Chevron LeftChevron Left Arenaシミュレーションソフトウェア
  5. Chevron LeftChevron Left Arenaシミュレーションソフトウェアサービス&サポート
  6. Chevron LeftChevron Left システム要件