Loading

離散事象モデリング

モデリングにより、複雑なプロセスを最適化することができます。
コンピューターでレイアウトを設計するエンジニア
Arenaシミュレーションロゴ
    • 概要
    • コールセンター
    • コールセンター
    • 食品&飲料
    • 食品&飲料
    • 政府&軍事
    • 政府&軍事
    • ヘルスケア&病院
    • ヘルスケア&病院
    • 物流
    • 物流
    • 製造
    • 製造
    • マイニング
    • マイニング
    • 石油&ガス
    • 石油&ガス
    • パッケージング
    • パッケージング
    • 港湾&ターミナル
    • 港湾&ターミナル
    • 小売
    • 小売
    • サプライチェーン
    • サプライチェーン
    • ケーススタディ
    • ケーススタディ
  • アカデミック分野におけるArenaソフトウェア
    • 概要
    • よくある質問
    • よくある質問
    • システム要件
    • システム要件
    • トレーニングサービス
    • トレーニングサービス
    • コンサルティングサービス
    • コンサルティングサービス
    • 概要
    • ディストリビューターを探す
    • ディストリビューターを探す
    • ソフトウェアダウンロードオプション
    • ソフトウェアダウンロードオプション
    • ケーススタディ
    • ケーススタディ
    • ブログ
    • ブログ
無料デモをダウンロード

継続的な変化は大部分のプロセスにおいて典型的であるため、大規模で複雑なプロセスをモデリングすることは困難な作業となり得ます。離散事象モデリングは、複雑なシステムの動作を一連の明確に定義され順序付けられた事象として描写するプロセスであり、変動性、制約されたまたは限られたリソース、または複雑なシステム相互作用がある事実上あらゆるプロセスにおいて有効に機能します。 

機能と利点

離散事象シミュレーションにより、プロセスやシステムの時間経過による動作を迅速に分析し、「なぜ」や "what if" という質問を自分に問いかけ、財務的な影響を与えることなくプロセスやシステムを設計または変更することができます。

Arena離散イベントシミュレーションソフトウェアの機能:

  • フローチャートモデリング方法には、カスタムプログラミングを必要とせずにプロセスをモデル化するための事前定義された構成要素の大規模なライブラリが含まれています
  • プロセスの変動性を正確にモデル化するための統計分布オプションの全範囲
  • シミュレーション用のオブジェクトパスおよびルートを定義する機能
  • 統計分析およびレポート生成
  • パフォーマンス指標 およびダッシュボード
  • 数値を超えた結果を視覚化するためのリアルな2Dおよび3Dアニメーション機能

Arena離散事象シミュレーションソフトウェアの利点:

  • システムやプロセス変更の効果に対する可視性を向上させる
  • 現在のシステムを中断することなく、新しい手順や方法の機会を探る
  • 問題を診断し修正する
  • ボトルネックを削減または排除する
  • 運用コストを削減する 
  • 財務予測を改善する
  • ハードウェアとソフトウェアの要件をより適切に評価する
  • 納期を短縮する
  • 在庫レベル、人員、通信システム、設備をより適切に管理する
  • 全体的な運用改善により収益性を向上させる 

業務プロセスの決定が行われる前に、その潜在的な影響を理解する

業務プロセスは、規模や業界に関係なく、あらゆる種類の組織に存在します。それらが明確に定義され、定期的に最適化されれば、間違いなく会社の全体的な成功と収益性に貢献するでしょう。特定の業務プロセスをシミュレーションまたはモデル化することで、そのプロセスを改善する方法を分析し、意思決定を行う能力が得られます。業務プロセスモデリングソフトウェアを通じて、意思決定による財務的な影響が生じる前に、十分な結果を達成することができます。

Arena業務プロセスシミュレーションソフトウェアを使用すると、これらの業務プロセスモデルを作成でき、コストを削減し、パフォーマンスを測定し、業務運営を最適化するために必要なインテリジェンスを提供します。その使いやすい操作性、柔軟性、拡張性により、企業のあらゆる側面をモデル化することができます。アクティブダッシュボードレポートツールはプレゼンテーションを強化し、追加の時間、リソース、または資本投資を必要とすることなく、意思決定がボトムラインに影響を与える前に、最適な意思決定を行うのに役立ちます。

業務プロセスシミュレーションは、以下の質問に答える能力を提供します:

  • パフォーマンス目標を達成するにはどうすればよいか?
  • いつリソースを増やすべきか、または減らすべきか?
  • この運用変更を行うことの影響は何か?
  • 調査結果を組織にどのように示すことができるか?

業務プロセスモデリングは以下の能力を提供します:

  • 最も複雑な業務プロセスであってもプロセスフローをグラフィカルに表現する
  • プロセスの動作とワークフローを監視、分析し、より良く理解する
  • 新しい設計やシステムのパフォーマンス、応答時間、ボトルネックをより良く予測する
  • 障害率の影響を評価する
  • システムの構成方法やタスクの実行方法を変更または改善する
  • 特定のプロセスを実行するより良い方法を描写するモデルを作成する
  • 代替案をテストして業務にとって最適なものを決定する
  • 決定の受け入れと理解を高めるために結果を視覚的かつ定量的に実証する

Arenaシミュレーションソフトウェアが業務プロセスの問題解決を支援

Arena®シミュレーションソフトウェアは、様々な業界の企業によって世界中で使用されています。業界に関係なく、すべての企業が直面する特定の課題があります。他の企業がArena®の機能からどのような恩恵を受けているかを確認するために、以下のケーススタディをご覧ください。

運用効率
ケーススタディ
運用効率

家電メーカーがArenaシミュレーションソフトウェアを使用して「リーン」を実現し、在庫を70%削減、注文リードタイムを86%短縮しました。

今すぐ読む
信頼性の向上
ケーススタディ
信頼性の向上

防衛請負業者がArenaシミュレーションソフトウェアを使用して、展開用上陸艇への貨物積載を改善。その結果、戦闘作戦の信頼性が向上し、装備/保守コストが削減された。

今すぐ読む
採用決定
ケーススタディ
採用決定

アイオワ・ヘルス・システムズは、ブランク精神科クリニックでの人員配置決定にArenaシミュレーションソフトウェアを使用しています。

今すぐ読む
コスト削減
ケーススタディ
コスト削減

Arenaシミュレーションソフトウェアにより、病院は新しい救急部門施設へのUSD 500000の支出を回避できました。患者の滞在時間を改善するより良いアプローチを発見しました。

今すぐ読む
ボトルネックの特定
ケーススタディ
ボトルネックの特定

タイヤ製造メーカが新製造施設のボトルネックを特定することでUSD 4000000以上を節約。

今すぐ読む
スループットの向上
ケーススタディ
スループットの向上

ギフト包装メーカーが売上をUSD 1000000以上増加させる。

今すぐ読む

産業界では離散事象シミュレーションソフトウェアを使用して業務プロセスを改善している

コールセンターにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
コールセンターにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
コールセンターにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアにより、コール優先度、コールルーティングオプション、スタッフィング最適化、発信者待機時間などを分析することができます。
食品・飲料業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
食品・飲料業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
食品・飲料業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arena シミュレーションソフトウェアは、食品・飲料会社がスループットを向上させ、ボトルネックを特定し、物流を改善し、プロセス変更を評価することを可能にします。
政府・軍事におけるArenaシミュレーションソフトウェア
政府・軍事におけるArenaシミュレーションソフトウェア
政府・軍事におけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアは、世界中の政府機関、軍事・防衛組織によって、政策、プロセス、運用をより良く計画するために使用されています。
ヘルスケアにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
病院の部屋でソフトウェア画面を見ている男性外科医
ヘルスケアにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
世界中の医療提供者がArenaシミュレーションソフトウェアを使用して、患者のフロー、人員の割当て、施設の最適化、救急部門の効率性、計画などを研究しています。
物流におけるArenaシミュレーションソフトウェア
物流におけるArenaシミュレーションソフトウェア
物流におけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアは、適切なルート、車両レート、その他の要素を決定するのに役立ちます。
製造業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
製造業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
製造業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arena シミュレーションソフトウェアにより、製造業者は実際の運用で機能する生産の最適化ソリューションを実装することができます。
マイニングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
マイニングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
マイニングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
マイニング会社は、Arenaシミュレーションソフトウェアを使用して、採掘作業の変更を評価し、外部要因の影響を評価することができます。
石油&ガス業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
石油&ガス業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
石油&ガス業界におけるArenaシミュレーションソフトウェア
石油&ガス会社は、Arenaシミュレーションソフトウェアを使用して、掘削作業への提案された変更を分析し、外部要因の影響を評価することができます。
パッケージングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
パッケージングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
パッケージングにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arena シミュレーションソフトウェアは、システム評価のモデリングと予測を可能にします。
ポート&ターミナルにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
ポート&ターミナルにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
ポート&ターミナルにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアは、グローバルな商品・資材の流れにおける競争優位性を高めるための最適なソリューションです。
小売業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
小売業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
小売業におけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアは、小売業のあらゆる側面を分析するための強力なツールです。
サプライチェーンにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
サプライチェーンにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
サプライチェーンにおけるArenaシミュレーションソフトウェア
Arenaシミュレーションソフトウェアは、グローバルサプライチェーンから倉庫まで、あらゆるものをモデル化し評価することを企業に可能にする実績のあるソフトウェアです。

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ソフトウェア
  4. Chevron LeftChevron Left Arenaシミュレーションソフトウェア
  5. Chevron LeftChevron Left 離散事象モデリング