Arena シミュレーションソフトウェアは、企業がロジスティクスネットワークのほぼすべての側面をモデル化し、評価することを可能にする実績のあるソフトウェアです。 Arena のフローチャートモデリング方法により、複雑なロジスティクスの詳細を簡単に定義し、伝達することができます。
Arena の幅広い機能により、ロジスティクス最適化のための優れたソリューションとなっています。
Arena シミュレーションソフトウェアは、企業がロジスティクスネットワークのほぼすべての側面をモデル化し、評価することを可能にする実績のあるソフトウェアです。 Arena のフローチャートモデリング方法により、複雑なロジスティクスの詳細を簡単に定義し、伝達することができます。
Arena の幅広い機能により、ロジスティクス最適化のための優れたソリューションとなっています。
この動画は、乗客がセキュリティチェックを通過してから面が離陸するまでの空港モデルを実演しています。
物流は企業のあらゆる部分に関わり、さらにサプライヤー、運送業者、顧客まで含む範囲に及びます。言うまでもなく、物流は多くの相互依存するコンポーネントを持つ複雑なものです。この高度な複雑性は、プロセスとその相互作用を正確に表現するモデルを使用しなければ管理することが困難です。
物流最適化は、さまざまな要因が物流プロセスおよびこれらの活動間の移行にどのような影響を与えるかを評価し、コストを削減し、スループットを向上させるのに役立ちます。例えば:
効果的な最適化にはシミュレーションが必要であり、そこでArenaがお役に立てます。
倉庫の場所や規模をまだ決定しようとしている場合でも、既存施設の効率向上やコスト削減が必要な場合でも、シミュレーションが役立ちます。
倉庫シミュレーションは、倉庫の運用やワークフローをコンピュータ上でモデル化し、倉庫の性能を検証・テスト・改善するために活用できるものです。仮想空間でのシミュレーションは、実際の現場でのテストよりも迅速かつ低コスト、低リスクで、実際の性能を予測・改善することが可能です。これらのモデルにより、企業は以下のいずれかを選択または変更する前に、「もしも」の調整による影響をテストできます。
Arena倉庫シミュレーションソフトウェアは、貴社倉庫を評価するための包括的なツールです。特定プロセス内で複数のバリエーションをシミュレーションし、設備や労働力がボトルネックとなっているかどうかを判断できるだけでなく、ピッキングやパレタイジングなど異なるプロセスが相互に作用した際に効率がどのように低下するかもテストできます。
プログラミング経験がなくても、モジュールをドラッグ&ドロップしてシミュレーションに組み込み、倉庫をモデル化できます。さらに、Arenaの2Dまたは3D可視化ツールで変更内容を確認できます。モデルは異なる変数で複数回実行でき、プロセス改善のための情報を実現します。
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません