当社の幅広いコンポーネントポートフォリオは、リアルタイムのデータインサイトでユーザーを支援し、情報に基づいた意思決定と予防保全戦略を可能にします。機械性能の向上、生産プロセスの改善、規制要件への対応など、Integrated Architecture® systemの汎用性と柔軟性により、世界中の産業で信頼される選択肢となっています。
Connected Enterpriseにより、製造業や産業運用は、デジタルトランスフォーメーションを通じて顧客に価値をもたらす新しい方法を発見し、競争に遅れることなく、増大する需要に応えることができます。
コントローラーとI/Oに焦点を当てて構築されたマルチディシプリン制御ソリューションとアタッチメントポートフォリオを組み合わせることで、ディスクリート、プロセス、モーション、セーフティアプリケーションにおいて、スマートで生産性が高く、より安全なIntegrated Architecture® systemの提供をお手伝いします。
お客様のアプリケーションが、過酷な環境や危険なエリアでの動作、機械への取り付け、プログラマブルコントローラのローカルI/Oとしての機能など、どのようなI/Oモジュールを必要とする場合でも、私たちはお客様に最適なソリューションをご提供いたします。
機械の健康状態およびコンディションをリアルタイムでモニタすることで、スマート製造が可能になります。これにより、品質やメンテナンスコストに影響を与える前に、潜在的な機器故障を予測し、保護することができます。
当社の革新的な安全製品およびソリューションは、機械の機能的な動作を改善しつつ、作業員の安全性、動作効率、生産性を維持するのに役立ちます。厳格な業界標準に準拠しながら、安全性および生産性の目標を達成してください。
高度な機能を備えた当社のモータ制御コンポーネントのポートフォリオは、お客様の制御システム内でのシームレスな統合を提供し、スムーズで効率的なモータ性能の実現をサポートします。モータの始動、停止、保護のいずれにおいても、当社は運用の最適化と生産性の最大化に必要な信頼性と精度の提供をお手伝いいたします。
当社のモーションコントロールポートフォリオは、お客様の機械から最大限の性能を引き出すために設計されています。各技術は連携して動作するよう最適化されており、共通プラットフォームを介して簡単に接続できるため、お客様のシステムはより迅速に稼働し、より多くの生産価値を提供できます。
当社の可視化・コンピューティング製品は、重要な生産・プロセスデータや企業情報への洞察を提供し、様々な産業、アプリケーション、製造環境において開発の迅速化と動作効率の向上を図る貴重なツールとしてご活用いただけます。
包括的なネットワークおよびセキュリティソリューションにより、企業内外でオートメーション製品をシームレスに接続(性)できます。制御システムの性能と動作効率を最大化するため、幅広いデバイス、通信インターフェース、物理メディア、および接続(性)製品を提供しています。
当社の回路・負荷保護製品は、ソレノイド、リレーコイル、パイロット機器、PLC出力など、さまざまなコンポーネントを保護します。これらの製品は迅速な設置のためにDINレール取り付けが可能で、高密度構成に最適です。
私たちは、お客様の自動化投資の設計、実装、サポートを支援する業界の専門知識を提供します。
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません