エネルギー使用量は今や戦略的な変数となっており、エンジニアがリアルタイムで測定、分析、最適化することで、生産性の向上と運用コストの削減を実現できます。当社のエネルギーモニタソリューションは、無駄の削減、電力品質の強化、施設全体の稼働時間の向上を実現するデータ駆動型の意思決定に必要な可視性を実現します。過酷な産業環境向けに設計されたこれらのシステムは、制御アーキテクチャにシームレスな統合が可能であり、より効率的で、より接続性が高く、より回復力のある運用の構築を支援する正確な洞察を実現します。
- 概要
- 製品
概要
主な特長
高精度測定&電力品質分析
LogixおよびFactoryTalk®との統合
施設または企業導入向け拡張性の高いアーキテクチャ
信頼性を追求した堅牢な産業用ハードウェア
サステナビリティおよびESG目標の支援
よりスマートで、より知見に基づく電気インフラの構築
より良い意思決定を実現する知見を捉える、目的設計のハードウェア
可視性の拡張。能力の拡大。
エネルギー戦略を高める補完的なハードウェアとソフトウェア。
エネルギーモニタシステムを導入すべき理由は何ですか?
PowerMonitorデバイスは既存の制御システムとどのように統合されますか。
どのハードウェアが必要ですか?
これらのシステムは電力品質の問題への対応に役立ちますか。
これらのソリューションは、マルチサイト運用への拡張性がありますか。
適切なリソースとサポートでプロセスを簡素化
テクニカル・ドキュメンテーション・センター
技術仕様書、マニュアル、インストール手順書。
リモート技術サポート
製品スペシャリストによるリアルタイムオンラインおよび電話サポート。
PartnerNetwork
業界をリードするエンジニアリングスペシャリストとサプライヤーのチーム。
文書ライブラリ
Rockwell Automation、FactoryTalk、Allen‑Bradley製品、サービス、ソリューションをサポートする出版物。
ナレッジベース
様々な製品と技術に関する質問と回答のデータベース。
今すぐRockwell Automationエキスパートとつながる
より迅速な立ち上げ、リスク軽減、結果の最大化をサポートします。一緒によりスマートに構築しましょう。
貴社のアクティビティに基づく
製品
表示
1
-
1
/
0
結果
1426 PowerMonitor 5000
当社のBulletin 1426 PowerMonitor™ 5000は、次世代のハイエンド電力品質計測製品です。コア電力およびエネルギー計測機能をベースに構築されたPowerMonitor 5000は、エネルギーモニタを次のレベルへと押し上げます。
1408 PowerMonitor 1000
当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト割当て、またはエネルギー制御用のコンパクトなサイズの電力モニタです。
1420 PowerMonitor 500
当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトな設置面積に組み込み(型)のLCDディスプレイを搭載し、エネルギー使用量を即座に可視化します。費用対効果の高いサブメータリングオプションとして、当社のモニターは、プロセス制御での意思決定、エネルギー使用量の削減、会社の利益向上に役立つ重要なデータを提供します。
1411変流器
当社のBulletin 1411電流変成器(CT)は、保護リレー、アナログ機器、変換器、PowerMonitor™製品を含む、さまざまな電力測定機器およびアプリケーション用の低電圧変圧器です。
1608 i-Sense電圧モニタ
Monitor power quality with the Bulletin 1608 i-Sense voltage monitor for reliable alerts and analysis via Ethernet or modem. Improve stability and efficiency.
PowerMonitorアクセサリーキット
当社の1400 PowerMonitor™アクセサリキットは、すべての必須インストールアクセサリを1つのカタログ番号で提供することにより、PowerMonitorユニット(PowerMonitor 500、PowerMonitor 1000、またはPowerMonitor 5000)の設置を簡素化します。