Loading

1420 PowerMonitor 500
Allen-Bradley

当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトな設置面積に組み込み(型)のLCDディスプレイを搭載し、エネルギー使用量を即座に可視化します。費用対効果の高いサブメータリングオプションとして、当社のモニターは、プロセス制御での意思決定、エネルギー使用量の削減、会社の利益向上に役立つ重要なデータを提供します。
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradleyロゴ

当社のBulletin 1420 PowerMonitor™ 500は、コンパクトなサイズの設置面積に組み込み(型)のLCDディスプレイを搭載し、エネルギー使用量を即座に可視化します。費用対効果の高いサブメータリングオプションとして、当社のモニターは、プロセス制御での意思決定、エネルギー使用量の削減、会社の利益向上に役立つ重要なデータを提供します。 

概要

  • コンパクトなサイズでパネル取付型
  • 組み込み(型)のLCDディスプレイにより、データを一元的に記録し、ローカルで表示可能
  • 電圧、電流、電力、エネルギー、デマンド、力率を測定
  • Modbus RTUやEtherNet/IP™を含む複数の通信プロトコルに対応
  • 提供 2つのデジタルリレー出力(オプション)
  • 可変速プロセス制御用の2つのアナログ(4-20mA)出力(オプション)を提供
  • 4つの設定可能なアラームを搭載
  • 完全なエネルギー管理ソリューションのためのRSEnergyMetrix®アセット・マネジメント・ソフトウェアとの完全統合を提供

製品比較

 

PowerMonitor 500
PowerMonitor 1000
PowerMonitor 5000
計測レベル

消費

X

X

X

デマンド

X

X

X

力率

X

X

X

電力品質(サグ/スウェル、高調波、過渡現象)

 

 

X

波形キャプチャ

 

 

X

精度レベル(EN62053-22準拠)
 

クラス1、1%エネルギー精度

X X  

クラス0.2、0.2%エネルギー精度

    X
接続性

出力

デジタル信号
アナログ信号(0~20mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ信号
デジタル信号
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ信号
入力   デジタル信号 デジタル信号
追加情報
  • 電力品質・エネルギー管理 — このインタラクティブツールを使用して、エネルギー管理および電力品質管理がコスト削減と予定外のダウンタイムの回避にどのように役立つかをご確認ください。

ソフトウェア

これらのソフトウェアパッケージを使用して、PowerMonitor™ 5000でPowerMonitor™データを構成、監視、分析、管理、印刷、保存できます。

FactoryTalk Metrics
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metricsは、生産性を向上させ、コストを削減し、品質を高める新たな方法を明らかにするデータを提供します。

開始
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)
Main Image
サポート
製品互換性・ダウンロードセンター(PCDC)

製品ダウンロードおよび互換性センター(PCDC)を使用して、製品のダウンロードなどを検索できます。

開始
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

詳細はこちら

アプリケーション

  • 需要管理
  • 電気SCADA
  • 緊急負荷遮断
  • 電気最適化
  • エネルギーアカウンタビリティ
  • HVAC
  • 機械レベルモニタリング
ドキュメント
技術仕様 文書
電力品質およびエネルギーモニタ選定ガイド 1400-SG001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
PowerMonitor 500ユニットのEtherNet/IPネットワーク通信におけるCommunication Firmware 1420-IN001_-EN-P
PowerMonitor 500ユニットのEtherNet/IPネットワーク通信用通信ファームウェア − ファームウェアリビジョン4.001以降のインストール 1420-IN002_-EN-P
User Manuals 文書
エネルギー管理Accelerator Toolkit クイックスタート IASIMP-QS016_-EN-P
PowerMonitor 500ユニットユーザーマニュアル 1420-UM001_-EN-P
FactoryTalk EnergyMetrixユーザーガイド FTEM-UM003_-EN-P
Program Guides 文書
エネルギー消費量を削減しようとしていますか?アプリケーション手法 1400-AT002_-EN-P
PowerMonitor製品アプリケーションガイド 1400-AT001_-EN-P
Product Profiles 文書
Bulletin 1420 PowerMonitor 500 製品プロファイル 1420-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerMonitor 500ユニット製品情報 1420-PC001_-EN-P
認証
認証
  • CE
  • cULus (E56639)

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left エネルギー監視
  5. Chevron LeftChevron Left 1420 PowerMonitor 500