Loading

1408 PowerMonitor 1000
Allen-Bradley

当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト割当て、またはエネルギー制御用のコンパクトなサイズの電力モニタです。
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
当社のBulletin 1408 PowerMonitor™ 1000は、負荷プロファイリング、コスト割当て、またはエネルギー管理のためのコンパクトなサイズのPowerMonitor™です。 当社のモニター は、既存のエネルギーモニタシステムと統合してサブメータリングを提供します。当社のPLC(PLC-5®、SLC、ControlLogix®ファミリー)は、PowerMonitor™ 1000と容易に通信し、制御システムでエネルギーデータを活用できます。

  • コンパクトなサイズで利用可能
  • EtherNet/IP™、シリアルDF1、Modbus RTU、Modbus TCP通信に対応
  • 統合LCDディスプレイを搭載
  • パネルまたはDINレール取付けに対応
  • 配線診断を提供
  • 使用時間(オンピーク、オフピーク)を搭載
  • エネルギー、最小/最大、ステータス、負荷プロファイリングログを搭載
  • 統合Webページを通じてデータの表示と構成が可能

追加情報

  • 電力品質& エネルギー管理 — このインタラクティブツールを使用して、エネルギー管理および電力品質管理がコスト削減と予定外のダウンタイム回避にどのように役立つかをご確認ください。

製品比較

 

PowerMonitor 500
PowerMonitor 1000
PowerMonitor 5000
計測レベル

消費量

X

X

X

デマンド

X

X

X

力率

X

X

X

電力品質(サグ/スウェル、高調波、過渡現象)

 

 

X

波形キャプチャ

 

 

X

精度レベル(EN62053-22準拠)
 

クラス1、1%エネルギー精度

X X  

クラス0.2、0.2%エネルギー精度

    X
接続性

出力

デジタル信号
アナログ信号(0~20mA)
Modbus RTU
EtherNet/IP

Modbus RTU
EtherNet/IP
KYZ信号
デジタル信号
EtherNet/IP
DeviceNet
ControlNet
KYZ信号
入力   デジタル信号 デジタル信号

ソフトウェア

これらのソフトウェアパッケージを使用して、PowerMonitor™ 5000でPowerMonitor™データを構成、監視、分析、管理、印刷、保存できます。

FactoryTalk Metrics
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk Metrics

FactoryTalk® Metricsは、生産性を向上させ、コストを削減し、品質を高める新たな方法を明らかにするデータを提供します。

開始
FactoryTalk View - HMIソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalk View - HMIソフトウェア

FactoryTalk® Viewソフトウェアを使用することで、スタンドアロンマシンレベルのHMIから企業全体をカバーする分散型可視化ソリューションまで、明確で一貫したストーリーを得ることができます。

開始
産業コミュニケーション
Main Image
ソフトウェア
産業コミュニケーション

制御システムを解放し、プラントフロアデバイスとシームレスに通信できるようにします。当社の最高級通信プラットフォームは、制御システムデータへの単一アクセスポイントを提供し、中央ワークステーションを通じてブリッジし、共有アクセスで機器を制御することを可能にします。FactoryTalkソフトウェアがあれば、それを見つけることができます。ネットワークを参照し、サードパーティデバイスやアプリケーションと通信することも可能です。

開始
FactoryTalkソフトウェア
Main Image
ソフトウェア
FactoryTalkソフトウェア

各FactoryTalkソリューションは、お客様の業績向上を中心に据えています。設計・試運転段階から役員会レベルのデータニーズまで、お客様の事業に関わるすべてのユーザーに価値をもたらすことができます。

詳細はこちら

アプリケーション

  • 需要管理
  • 電気SCADA
  • 緊急負荷遮断
  • 電気最適化
  • エネルギーアカウンタビリティ
  • HVAC
  • 機械レベルモニタリング

こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません

Loading
Loading
Loading
Loading
ドキュメント
技術仕様 文書
電力品質およびエネルギーモニタ選定ガイド 1400-SG001_-EN-P
インストレーションインストラクション 文書
PowerMonitor 1000カタログ番号アップグレードキットインストール 1408-IN002_-EN-P
PowerMonitor 1000ユニットファームウェアリビジョン更新インストール 1408-IN003_-EN-P
PowerMonitor アクセサリキットインストール 1400-IN004_-EN-P
User Manuals 文書
エネルギー管理Accelerator Toolkit クイックスタート IASIMP-QS016_-EN-P
PowerMonitor 1000ユニットユーザーマニュアル 1408-UM002_-EN-P
PowerMonitor 1000 クイックスタート CC-QS017_-EN-P
コンデンサバンクコントローラ クイックスタート CC-QS023_-EN-P
プラントパワーメータリングシステム クイックスタート CC-QS019_-EN-P
W.A.G.E.S. エネルギーソリューション クイックスタート CC-QS021_-EN-P
FactoryTalk EnergyMetrixユーザーガイド FTEM-UM003_-EN-P
Program Guides 文書
エネルギー消費量を削減しようとしていますか?アプリケーション手法 1400-AT002_-EN-P
PowerMonitor製品アプリケーションガイド 1400-AT001_-EN-P
Product Profiles 文書
PowerMonitor 1000製品プロファイル 1408-PP001_-EN-P
Miscellaneous 文書
PowerMonitor 1000ユニット製品情報 1408-PC002_-EN-P
認証
認証
EtherNet/IPEtherNet/IP
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • EtherNet/IPネットワーク適合性試験
  • UL 508認定品(ファイルE56639)

認証は製品にマークが付いている場合に適用されます。適合宣言書、証明書、その他の認証詳細については、当社の 製品認証 サイトをご覧ください。 

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left エネルギー監視
  5. Chevron LeftChevron Left 1408 PowerMonitor 1000