Loading

信号インターフェイス
Allen-Bradley

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
Chevron UpChevron Up
-
表示 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
931 信号調整器
当社のBulletin 931N NanoおよびBulletin 931S Smartシグナルコンディショナーは、幅広い信号タイプをガルバニ絶縁、変換、分岐、線形化、増幅するための全範囲のオプションを提供します。
Division: Process Automation
Group: Interface Technology
Function: Isolated Barrier
System: K-System
Type: 937CU-AISTR-DC1; Brandlabel for Rockwell Automation
---
Perspective: P3
Angle: alpha: 17° / beta: -5°
Focal Length: 210 mm
---
Resolution: 300 dpi
Solid Color: none
Masking: Clipping Path included
937Cコンバータバリア
Bulletin 937Cコンバータバリアは、危険な領域の計装(温度センサ、ロードセル)から信号を受信して、業界標準の信号(0/4…20mA、0/2…10Vなど)に変換することによって、アイソレータの機能を強化します。
部門: プロセスオートメーション  
グループ: インターフェイス技術  
機能: 絶縁バリア  
システム: Kシステム  
タイプ: 937TS-DISAR-KD2; Rockwell Automation向けブランドラベル  
---  
視点: P3  
角度: アルファ: 18° / ベータ: −5°  
焦点距離: 210mm  
---  
解像度: 300dpi  
ソリッドカラー: なし  
マスキング: クリッピングパス含む
937T アイソレータバリア
当社の937Tアイソレータバリアには、ガルバニック光学式またはトランス絶縁が含まれており、これらのモジュールは制御システムから電気的に分離された本質安全回路内でインターフェイスを提供します。
部門: プロセスオートメーション
グループ: インターフェース技術
機能: ツェナーバリア
システム: Zシステム
タイプ: アセンブリ; Rockwell Automation向けブランドラベル
---
視点: P1
角度: アルファ: 36° / ベータ: −17°
焦点距離: 210mm
---
解像度: 300dpi
ソリッドカラー: なし
マスキング: クリッピングパス含む
937Z ゼナーバリア
当社のBulletin 937Zツェナーバリアは、危険な場所内の電気の信号に対する保護を提供します。これらのバリアは、制御パネルスペースを最大化するためにわずか12.5mmの狭いプロファイルを特徴としています。
推奨
製品
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品を構成 プロジェクトに追加

1ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較した製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてをクリア
現在と比較する (0)
Overview
Allen Bradley

信号インターフェイス製品は、センサと他のフィールドデバイスや制御回路間の信号変換や電気的絶縁を行ないます。本質安全モジュールは、ツェナーダイオードを追加して、本質安全回路の電気エネルギー量を制限します。

  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 製品
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェアカタログ
  4. Chevron LeftChevron Left 信号インターフェイス