当社のBulletin 931N NanoおよびBulletin 931S Smartシグナルコンディショナーは、幅広い信号タイプをガルバニ絶縁、変換、分岐、線形化、増幅するための包括的なオプションを提供します。これらの製品は、ガルバニ絶縁によって過渡現象やノイズから高価な制御システムを保護し、プロセス測定における接地ループ/ノイズ誘起エラーを排除します。デュアルチャンネル、入力および出力ループ電源オプションを備えた製品があります。これらのファミリーの製品は、ガルバニ絶縁、精度、高速応答、消費電力の面で優れたシステム評価を提供します。
- 製品
- 概要
- ドキュメント
- 認証
概要
- 以下の信号タイプを提供:アナログ、バイポーラ、熱電対、抵抗温度検出器、線形抵抗、ポテンショメータ
- 各デバイスの電源配線の必要性を削減するパワーDINレールオプションにより時間を節約。1つのフィードモジュールで最大75台のデバイスに電力供給
- 高いガルバニ絶縁、2.5kVACを提供
- 角度付き接続端子を含み、配線を容易にします
- 簡単な構成のためのDIPスイッチを特徴
- より高いエネルギー効率のための低消費電力を提供
- 最適なシステム評価のための高精度(0.05%)を提供
- ダウンタイムを削減する高速応答時間(アナログ信号で5/7ms未満、温度測定で30ms未満)を提供
- オンボードセンサおよび信号エラー表示によりトラブルシューティングを簡素化
- センサ/信号エラー検出を可能にするNAMUR 43機能範囲、0…23mAを提供
こちらにもご興味をお持ちいただけるかもしれません
ドキュメント
| 技術仕様 | 文書 |
|---|---|
| 信号調整器仕様 | 931-TD002_-EN-P |
| インストレーションインストラクション | 文書 |
|---|---|
| デバイスタイプマネージャー(DTM)を使用した製品構成 | 931-IN024_-EN-P |
| Program Guides | 文書 |
|---|---|
| 熱電対アプリケーションソリューション 長距離配線用アプリケーション技術 | 931-AT002_-EN-P |
| Product Profiles | 文書 |
|---|---|
| Bulletin 931信号変換器製品プロファイル | 931-PP001_-EN-P |
| Bulletin 931信号調整器移行ソリューション | MIGRAT-PP041_-EN-P |