Loading

I/O
Allen-Bradley

シャーシベースからOn-Machine™オプションまで、Allen-Bradleyの入出力(I/O)モジュールの広範なポートフォリオはあらゆる運用ニーズに適合します。
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてクリア
Chevron UpChevron Up
-
一覧 結果
表示 1 - 1 / 0 結果
ソート順:
フィルタ&絞り込み
CloseClose
スマートマシン向けAllen-Bradleyの5034 PointMax I/Oシステム
PointMax I/Oモジュール
市場をリードする性能と高い柔軟性を提供する、統合された拡張性の高いI/Oポートフォリオにより、最新の製造ニーズへ容易に適応できます。
ArmorBlock 5000 I/Oブロック
I/O-Linkテクノロジ搭載のArmorBlock 5000 I/Oブロックは、過酷な環境でのOn-Machine使用に設計された統合型のスケーラブルなソリューションを提供します。
FLEXHA 5000 I/Oモジュール
FLEXHA 5000™は最先端のI/Oプラットフォームであり、利便性が一層向上した統合設計を活用することでハードウェアの複雑さとコストの低減をサポートします。
Front shot of standard and safety modules in one I/O bank
5094 FLEX 5000 I/O Modules
Our FLEX 5000™ I/O modules are a rugged and flexible distributed I/O solution, which allows you to choose your I/O to meet your operational needs.
FlexHA 5000 I/O in chassis with safety I/O in middle, showing front view.
I/Oモジュール
当社のI/O製品は多様なサイズとポイント密度のI/Oモジュールを提供しており、お客様のニーズにきめ細かく柔軟に対応できます。
ControlLogix I/Oモジュール
1756 ControlLogix®シャーシベースのI/Oモジュールにはお客様のニーズを満たすデジタル、診断デジタル、アナログ、モーションコントロール、特殊I/O、演算モジュールが幅広く備えられています。
Compact 5000 I/Oモジュール
Bulletin 5069 Compact 5000™ I/Oモジュールでは、コンパクトな設計ながら高性能制御が実現し、Logixプラットフォームの性能を拡張できます。
Micro800拡張I/Oモジュール
モジュールは、Micro850およびMicro870コントローラの右側にしっかりと固定され、DINレール取付けとパネル取付けの両方に対応しています。
Compact I/Oモジュール
これらのモジュールはラックレス設計を採用しているため、コストと交換部品在庫の削減に役立ちます。組み込みの脱着式端子台で、I/Oセンサやアクチュエータに接続できます。
MicroLogix拡張I/Oモジュール
これらのモジュールはI/Oカウントとタイプの柔軟性を最大化します。ラックを使用しないモジュール式の設計になっているため、コストを節減し、交換部品の在庫を圧縮することができます。モジュールは、DINレールまたはパネルに取付けることができます。
Front view of Allen-Brady FLEX I/O rack with an adapter and three I/O modules. From left to right, the catalogs are 1794-AENTR, 1794-IB16XOB16P, 1794-IE8 and 1794-IJ2
1794 FLEX I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1794 FLEX™ I/Oモジュールでは、1台当たり4~32点のモジュールにより、デジタル、アナログ、HARTアナログ、および特殊I/Oを伴うアプリケーションの柔軟性を高めることができます。さまざまな取付けオプションや配線オプションを用いてデジタルI/OとアナログI/Oを組み合わせることができます。
1734 POINT I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1734 POINT I/O™モジュールでは、デジタル、アナログ、および特殊I/Oのほかに、モジュール当たり1~8ポイントの、安全規格に準拠したPOINT Guard I/Oが用意されています。
1734 POINT Guard I/Oデジタルモジュール
POINT Guard I/O™モジュールは、標準的なPOINT I/O™システムに適合するように設計された、安全定格に準拠したI/Oモジュールであり、最大密度のI/Oソリューションに自動化機能や安全機能を提供します。
1718 Ex I/O
Bulletin 1718 Ex I/Oモジュールは、認証取得済みのエンクロージャに設置する場合、ゾーン1の危険な領域向けに設計された本質安全な分散型I/Oプラットフォームです。
Front facing image of 1719 Ex I/O modules mounted on a rack.
1719 Ex I/O
Bulletin 1719 Ex I/Oモジュールは本質安全な分散型I/Oプラットフォームで、ゾーン2またはクラスI、ディビジョン2に取付け可能です。
1790 CompactBlock LDX I/O
Bulletin 1790D CompactBlock™ LDX I/Oモジュールは、高保護仕様や高性能の機能を必要としない軽工業環境向けの費用効率の高い分散型I/Oソリューションです。
1791 CompactBlock Guard安全I/O
Bulletin 1791DSおよび1791ES CompactBlock Guard I/Oモジュールは、安全システムに分散型I/Oのメリットをもたらします。
1799埋め込みI/O
Bulletin 1799埋め込み分散型I/Oモジュールは、入力装置とマシンアクチュエータの間の標準インターフェイスを提供します。
1732 ArmorBlock I/O
Bulletin 1732Dおよび1732E ArmorBlock® I/Oモジュールは、機械に取付けて使用するのに適した、低コストの堅牢なI/O機能を提供します。
Allen-Bradley 1732ds-ib8xobv4 front view of ArmorBlock Guard I/0 Module
1732DS ArmorBlock Guard I/O モジュール
過酷な環境での使用向けに設計されたArmorBlock 5000™ I/Oは拡張性に優れているため、設置にかかる合計時間とコスト、予期せぬダウンタイムを削減できます。産業的に強化されたブロックは最高IP69Kの定格、3種類のPWR、柔軟な取付けオプション、そして、クラスAとクラスBのIO-Linkポートを備えています。
1715冗長I/O-I/Oモジュール
Bulletin 1715冗長I/Oモジュールは、標準的および過酷な動作環境における重要な処理アプリケーションに対し真の冗長I/Oサポートを提供します。
1738 ArmorPOINT I/O モジュール
Bulletin 1738 ArmorPOINT® I/Oモジュールを使用すると、高速デジタルからプロセス制御まで幅広いアプリケーションで、さまざまな入力モジュールや出力モジュールを使用できるようになります。
SLC I/Oモジュール
ロックウェル・オートメーションは、追加のBulletin 1746 I/Oモジュールの製造を中止し、販売を終了することをお知らせいたします。これに伴い、Logix制御プラットフォームと併用可能なCompact 5000™ I/Oモジュールへの移行をお勧めします。
11964 009
1753 GuardPLC安全I/O
Bulletin 1753 GuardPLC安全I/Oモジュールは、製造を中止し、販売を終了しています。
ArmorBlock I/OとIO-Link技術でスマートマシンを構築
より優れた柔軟性、最適化されたメンテナンスとトラブルシューティング、配線コストの削減、拡張性の向上により、より優れたパフォーマンスを実現します。
FLEX 5000 I/Oモジュールの技術情報のビデオ
FLEX 5000 I/Oモジュールの技術情報については、こちらのビデオをご覧ください。
ベストセラー
Chevron UpChevron Up
製品情報 製品の構成 プロジェクトに追加

ページ当たりの項目数:
1 - 1 / 0 結果
CloseClose
比較している製品の数:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
すべてクリア
比較する (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

アプリケーションが過酷な環境や危険な場所で動作するI/Oを必要とする場合、マシンに取付ける場合、またはプログラマブルコントローラのローカルI/Oとする場合など、ニーズに合う製品をお選びください。

コントローラとI/Oを中心として構築された統合制御および安全ソリューションを備えたディスクリート、プロセス、モーション、安全アプリケーションで、スマートで生産性と安全性の高いIntegrated Architecture®システムを提供します。 I/Oの選択をここから始めましょう。

Loading

共通のアプリケーション環境で設計を簡素化

制御システム内のデバイスを1つのソフトウェアで構成、プログラム、シミュレーション、エミュレーション、保守する方法を再考しましょう。

Loading
Studio 5000 Logix Designer
Allen-Bradley Studio 5000ソフトウェア
ソフトウェア
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer®ソフトウェアは、生産性向上およびAllen-Bradley Logix 5000™ファミリーのコントローラと関連制御システムの管理に応えるワン・ストップ・ショップです。

こちらをご覧ください
Connected Components Workbench
Main Image
ソフトウェア
Connected Components Workbench

Connected Components Workbench™ソフトウェアを使用して、スタンドアロンマシンの開発を簡略化し、さまざまな業界向け製品の設計時間を短縮できます。

こちらをご覧ください
RSLogix 500
Allen-Bradley PCDC
ソフトウェア
RSLogix 500

MicroLogix™コントローラをRSLogix500®ソフトウェアでプログラムすると、プロジェクトの開発時間が節約され、生産性が向上します。

こちらをご覧ください

業種

当社は、世界中どこでもお客様固有の産業用オートメーションの課題に対応できる専門知識とソリューションを備えています。

Loading
Loading
Loading
Loading

導入事例

当社が貴社のようなビジネスをどうサポートしてきたかについてご覧ください。

Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 製品 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ハードウェア Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left I/O Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくは{0}をご覧ください プライバシーポリシー
CloseClose