Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

エッジコンピューティングとコンテナによる生産性の革新

ITとOTが融合すると生産性が2倍になります。エッジ上でソフトウェアコンテナを導入することで得られる6つの運用メリットを体験しよう

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
エッジコンピューティングデータに接続するコンピュータモニターインターフェイスに触れる手

エッジコンピューティングとコンテナ化されたソフトウェアは、データをその発生源で処理し、アプリケーションを自己完結型で可搬性のあるイメージにパッケージ化することで、産業用オートメーションを再構築しています。 この組み合わせにより、迅速な洞察、効率的なバンド幅の使用、開発環境と本番環境全体にわたるITとOTの一貫した実行が実現されます。

ロックウェル・オートメーションは、これらの利点を、産業用制御システムにおける分析、制御、マイクロサービスの導入と管理を簡素化する、コンパクトでユーザフレンドリなエッジデバイスとして具現化しています。

産業用制御システムにおけるエッジコンピューティング

エッジコンピューティングとは、IoTセンサー、PLC、ローカルサーバーなどのデータソースにエンタープライズアプリケーションをより近づける分散フレームワークを指します。この近接性により、より迅速な洞察が得られます。なぜでしょうか。データ取得ポイントの近くで分析を実行することで、広域ネットワークの待ち時間を回避し、重要な制御アクションの応答時間を改善できるからです。また、集約またはフィルタリングされたデータのみがクラウドに送信されるため、バンド幅が最適化されます。

産業用制御システムの導入において、エッジデバイスは生データ 未加工データを実用的な知見に変換し、ノイズをフィルタリングし、異常検出を実行し、機械レベルでダッシュボードをホストできます。そして、このリアルタイムのデータこそが、エンジニア、機械オペレーター、製品ラインマネージャーが欠陥のない生産を向上させるために必要なものです。

コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
ブログ
ブログ
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
この記事では、ITおよびOT環境全体でアプリ導入を効率化するコンテナ化の力を説明します。
今すぐ読む

エッジハードウェア:OptixEdge & Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™とEmbedded Edge Compute Moduleは、統一された基盤を共有しています。両製品ともFactoryTalk® Optix™を実行し、FactoryTalk® Remote Access™をサポートし、完全なソフトウェアコンテナ機能を提供します。

同じCPU、RAM、ディスク仕様を備え、セキュアなマルチプロトコル産業用接続性(Modbus、EtherNet/IP、OPC UA)をサポートします。この共通プラットフォームは、多様な産業環境全体で分析、マイクロサービス、ダッシュボードの一貫した導入を実現します。

Embedded Edge Compute Module は、ControlLogix®シャーシベースのユニットで、PLCネットワークおよびフィールドバスと直接通信し、低待ち時間のデータ交換とPLCロジックとの緊密な統合を実現します。ラック内で確定的制御、リアルタイム分析、自律運転を必要とするアプリケーションに最適です。エンジニアは、外部インターフェイスに依存することなく、予知保全アルゴリズム、イベントベースのフィルタリング、または軽量OPC UAサーバを導入できます。

OptixEdge Gatewayは、産業環境向けに設計されたスタンドアロンゲートウェイです。制御システムに接続し、エッジ分析を実行し、精選された洞察をクラウドプラットフォームに安全に送信します。FactoryTalk® Remote Access™用の組み込みI/Oと、自動化デバイスからクラウドプラットフォームへの Message Queuing Telemetry Transportパイプライン構成を効率化するプリロード済みセットアップウィザードが含まれています。

さらに、その堅牢なエンクロージャはDINレールまたはブックマウント設置に対応しており、PLCラック外でのエッジ分析、ローカル可視化、安全な制御用のエッジおよびクラウド統合に適しています。

コンテナ化されたソフトウェアによるIT&OT統合の実現
コンテナ化されたソフトウェアによるIT&OT統合の実現
ブログ
ブログ
コンテナ化されたソフトウェアによるIT&OT統合の実現
エンジニアはITとOTを橋渡しできます。コンテナ化されたソフトウェアは環境ドリフトを低減し、ITとOT全体における開発から本番環境までの一貫性を向上させます。
今すぐ読む

FactoryTalk Optixソフトウェアを無料で体験しよう

クラウドでのHMI開発の無限の可能性を体験しよう。FactoryTalk Optix Studio Standardを無料でダウンロード、またはFactoryTalk Optix Studio Proの90日間トライアルをご利用いただけます。

コンテナの概要

コンテナ化されたソフトウェアは長年ITを支えてきましたが、それを産業用制御システムに移行することで、新たな課題とメリットがもたらされます。コンテナは、アプリケーションをライブラリ、依存関係、構成と共に単一のイメージにバンドルします。

このパッケージングにより、開発者のラップトップ、ショップフロアのヘッドレスゲートウェイ、またはクラウド上で、同じイメージが同一に実行されることが保証されます。すべてのハードウェアがコンテナをホストできるわけではなく、コンテナエンジンが必要です。

コンテナエンジンは、オペレーティングシステム全体を必要とせずに、コンテナを作成、管理、実行します。しかし、産業用エッジハードウェアには、処理能力の制限、厳しいメモリ制約、ヘッドレス動作、厳格なセキュリティ要件などの制約があります。

運用技術環境におけるソフトウェアコンテナの基礎について詳しく知りたい場合は、このブログをご覧ください。

エッジデバイス向けソフトウェアコンテナオプション

Embedded Edge ComputeモジュールとOptixEdge™ゲートウェイには、標準で同一のコンテナバンドルが搭載されています。これらのデバイスは、関連するコンテナイメージが作成されれば、任意の数のアプリケーションを実行できます。

OptixEdgeゲートウェイとEmbedded Edge Computeモジュールには、以下のコンテナ化ソフトウェアが組み込まれています。

  • ネイティブDockerランタイム 標準的なDockerイメージを数秒で起動
  • 組み込みPortainer-CEグラフィカルなユーザインターフェイス Webインターフェイスでの検査、導入、ログ表示
  • Docker Composeサポート マルチコンテナスタックの定義とオーケストレーション
  • Dockerfile互換性 カスタムコンテナイメージの構築が可能
  • さらに、 Portainerアドオン や Ansibleプレイブック

などの補助コンテナのホストサポートもあります。この統一されたツールセットにより、コンテナイメージを一度構築し、プライベートまたはパブリックレジストリに保存し、ネットワーク内の任意のエッジノードに導入できます。

導入ワークフロー

貴社は、OptixEdgeまたはEmbedded Edge Computeデバイスにコンテナを導入するための簡単なワークフローに従うことができます。

1. アプリケーションコードと依存関係を指定するDockerfileの作成

2. コンテナイメージをローカルで構築し、開発マシンで検証

3. テスト済みイメージをセキュアなコンテナレジストリにプッシュ

4. エッジデバイス上でPortainer CEまたはDockerコマンド・ライン・インターフェイスを使用してコンテナをプルして実行

このプロセスにより、ライブラリの競合、オペレーティングシステムの不一致、手動インストール手順が最小限に抑えられ、これまでOT導入を遅らせていた問題が解消されます。

エッジにおけるソフトウェアコンテナの6つの主要なメリット

1. スケーラビリティ Docker Composeのようなオーケストレーションフレームワークにより、マルチサービススタックを複数のエッジノードに複製またはスケールアウト可能

2. 迅速な導入 コンテナイメージは数秒でインスタンス化、更新、またはロールバックでき、運用ダウンタイムを最小限に抑制

3. カスタマイズ性の向上 イメージは必要なランタイムコンポーネント、ライブラリ、ツールのみで構築され、複雑さと攻撃対象領域を削減

4. リソース効率 コンテナは他のオプションよりもはるかに少ないCPU、メモリ、ディスクを消費するため、リソース制約のあるエッジハードウェアに最適

5. セキュリティの強化 不変イメージとプロセス分離により、脆弱性が軽減され、侵害が単一のコンテナ内に封じ込められる

6. 管理の簡素化 集中型レジストリとイメージバージョニングにより、エッジフリート全体でワークロードの配布、更新、監視が容易に

まとめ

OptixEdgeゲートウェイやEmbedded Edge Computeモジュールなどの専用エッジハードウェアとコンテナ化ソフトウェアを組み合わせることで、貴社はPLCラックからクラウドサービスまでをカバーする、より高速でスマート、かつスケーラブルなアーキテクチャを構築できます。

ソフトウェアコンテナは、ITのベストプラクティスとOTの現実を結ぶリンクとして機能し、ネットワークエッジでリアルタイムの分析、セキュアな導入、次世代の産業用オートメーションを実現します。 このソリューションの導入にご興味がありますか?OptixEdgeおよびEmbedded Edge Computeをご覧ください。

OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
ブログ
ブログ
OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
コンテナ化されたソフトウェアが5つのOT課題に対応 – スケーラブルで安全な制御を実現し、運用を簡素化してチームを強化する方法をご覧ください。
今すぐ読む

公開 2026年6月3日

トピック: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface ヒューマン・マシン・インターフェイス FactoryTalk Optix ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
インテリジェント・デバイス/ソフトウェア&コントロール Leadership Development Program Associate、ロックウェル・オートメーション
Ryleeは、ロックウェル・オートメーションにおいて事業戦略および製品管理に従事するLeadership Development Program Associateです。Ryleeは、産業用制御システムにおけるコンテナ化ソリューションの導入、製品導入の簡素化、OT顧客向けの知識向上に注力しています。
Subscribe to Rockwell Automation

Receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Subscribe now

こちらもおすすめ

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left ITのベストプラクティスとOTの現実の融合