Loading
左側に開くグレーのドアを持つ組み込みエッジ演算モジュールの左側面図
新製品

組み込みエッジ演算モジュール
Allen-Bradley

Embedded Edge Compute Moduleにより、オペレーションのリアルタイムで可視化を実現し、生産性を向上させ、品質を改善し、オペレーショナルエクセレンスを推進します。
  1. 製品
  2. 概要
Open All Close All
製品
ソート&フィルタ
CloseClose
フィルタ&絞り込み
すべてをクリア
(67)
(7)
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
処理能力を強化して制御ソフトウェアソリューションを革新したいとお考えですか?Embedded Edge Compute Moduleを使用することで、オペレーションのリアルタイムで可視化を実現し、生産性を向上させ、品質を改善し、オペレーショナルエクセレンスを推進できます。スマート製造環境でコンピュータビジョンとデータ分析の力をハーネスし、反応的な意思決定からプロアクティブな意思決定へと移行しましょう。

Allen-Bradleyロゴ

あなたのマシン — 柔軟性があり、拡張可能

制御ソフトウェアの最適化は、複雑なセットアップや時間のかかるプロセスによって妨げられるべきではありません。Embedded Edge Compute Moduleを使用することで、プロジェクトを容易にスケールでき、本当に重要なこと—画期的なソリューションの構築—に集中できます。

小規模から始める場合でも、大規模展開を目指す場合でも、当社のモジュールは、アプリケーションおよびユーザエクスペリエンスの特定の要件に対応する柔軟なオプションを提供します。 


ラップトップの上に浮かぶ、エッジ演算、Wi-Fi対応、クラウドベースの概念を表現した11個のアニメーションバブル

エッジ接続(性)とクラウド連携を 活用するために構築された

インテリジェント制御ソフトウェア

当社の演算モジュールは、既存のインフラストラクチャにシームレスに統合できるよう設計されています。Embedded Edge Compute Moduleの初回リリースでは、REST API、OPC UA、MQTTへの通信パスを提供する接続性オプションを活用して、真の協調的な環境を構築できます。Embedded Edge Computeモジュールは、OTおよびITレベルでの相互運用性を実現し、IT/OTコンバージェンスを現実のものにします。


あなたの 構築可能なソリューション

を作成する

エッジコンピューティング機能をデータ分析ソフトウェアと組み合わせることで、重要なデータ処理を望ましい速度で実行でき、アクセス性能と応答性が向上します。FactoryTalk® Optix™およびFactoryTalk® Remote Access™をホストする機能により、Embedded Edge Compute Moduleは、ニーズの変化に応じてシステムを成長・拡張可能な能力を維持しながら、視覚データをローカルおよびリモートで処理するためのパッケージソリューションを提供します。

赤い安全ヘルメットを着用した2人の人物がコンピュータに身を乗り出している後ろ姿

シンプルな機械設計、無限の可能性

比類なきパフォーマンス

先進的なプロセッサを搭載したこれらのモジュールは、超高速データ処理、リアルタイムでのデータ分析、シームレスなマルチタスク処理を実現し、あなたのテクノロジーにふさわしい優位性を提供します。

柔軟性と拡張性 

スペースに制約のある環境に適したコンパクトなフォームファクターから、堅牢な演算ニーズに対応する拡張可能な構成まで、開発の各段階に応じたソリューションをご提供します

加速開発

包括的なソフトウェアサポート、豊富なライブラリ、そして活発な開発者コミュニティにより、開発サイクルを合理化し、アイデアをより迅速に実現するために必要なすべてのツールが揃っています。

強化された接続(性)と統合

組み込みエッジ演算モジュールにより、調和して動作する堅牢で相互接続されたシステムを構築でき、効率的なデータ交換を促進し、新たなレベルの産業用オートメーションを実現します。

モダンワークフロー 

ユーザフレンドリな環境でモダンプログラミング言語をホストするよう設計された当社のエッジデバイスの力を活用し、向上したスピード、応答性、そして削減されたデータ待ち時間を体験してください。 

産業用途

当社の演算モジュールは、ロボティクス、IoT(Internet of Things)、産業用オートメーション、AI(Artificial Intelligence)、エッジ演算など、多岐にわたる業界のアプリケーションをサポートし、今日の急速に 進化する技術環境において、イノベーションと先行を実現します。

組み込みエッジ演算動画をご覧ください

  • ビデオ
    組み込みエッジ演算機能とデモンストレーション
  • ビデオ
    Embedded Edge Compute FactoryTalk Optix で C# ソリューションを構成およびデプロイする
  • ビデオ
    組み込みエッジ演算 FactoryTalk Remote Access
  • ビデオ
    組み込みエッジ演算OPC UAサーバ
  • ビデオ
    組み込みエッジ演算OPC UAクライアント
  • ビデオ
    エンベデッドエッジ演算MQTT

制御ソフトウェアソリューションを拡張可能にする

FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk Optixポートフォリオ
FactoryTalk OptixポートフォリオでHMIとIIoTソリューションの新しい可能性を引き出す: オープン性と柔軟性のために設計されたハードウェアとソフトウェア。
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™ソリューションでは、マシンを管理するために移動する必要はありません。どこからでも最高のサポートを提供できる最速の方法を見つけましょう。
FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx
FactoryTalk® Linxは最大のデータ転送速度と容量を可能にし、同時に産業用ネットワークと運用への影響を最小限に抑えます。
ControlFLASH Plus クイックスタートガイド
白い安全ヘルメットとネオン安全ベストを着用した女性が、大規模な工場内でキーボードを操作し、4台のコンピュータモニターを見ている
ControlFLASH Plus クイックスタートガイド

このクイックスタートガイドでは、ControlFLASH Plus®ソフトウェアを使用してデバイスファームウェアをアップグレードする方法について説明します。 
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
  4. Chevron LeftChevron Left プログラマブルコントローラ
  5. Chevron LeftChevron Left エンベデッドエッジコンピュートモジュール