Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity

ソフトウェアコンテナによる成功したOTロールアウトの再現

コンテナ化されたソフトウェアは、環境のずれを削減し、ITとOT全体で開発から本番環境までの一貫性の向上を実現します

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
積み重ねられた複数の金属製輸送コンテナのクローズアップ写真(赤、青、黄色、白)。

輸送用コンテナと同様に、ソフトウェアコンテナはアプリをパッケージ化し、どこでも一貫して実行できるようにします。

コンテナ化はIT分野で確立されており、現在OT(産業)導入においても注目を集めています。アプリケーションとその依存関係をバンドルし、環境を問わず一貫して実行される単一のパッケージにまとめます。これにより、導入、スケーリング、セキュリティ、回復に関する情報技術と運用技術の期待値が一致します。

この考え方をファクトリーフロアの可視化に適用してみましょう。

FactoryTalk® Optix™は、直感的なHMI設計・可視化プラットフォームであり、製造および生産アプリケーション全体で高速・柔軟・スケーラブルなソリューションを実現します。

接続(性)オプションには、OPC UA情報モデル統合、MQTT接続(性)、組み込み型のSQLite、ODBC、InfluxDBサポートなどのデータベース選択肢が含まれます。さらに、FactoryTalk OptixアプリケーションはDockerおよびThinManager®コンテナで実行できます。

なぜランタイムアプリケーションをコンテナ化するのでしょうか。

運用技術チームは、複数のマシンやサイト全体で一貫したランタイム動作を維持するよう求められることがよくあります。しかし、導入環境は時間の経過とともに自然に変化します。

その結果、オペレーティングシステムの更新、ライブラリ、ドライバ、ローカル構成の違いによって、試運転やアップグレード時に不整合が発生する可能性があります。

コンテナは、ランタイム環境をカプセル化することでこれらの潜在的なエラーに対処し、コンテナ対応ホスト全体でアプリケーションを一貫した方法で導入および起動できるようにします。これは、より広範なコンテナ化の目標と一致しています。 開発から本番環境までの一貫性と移植性の向上。

標準化が重要な場合、FactoryTalk Optixのコンテナ導入は、ロックウェル・オートメーションの実行ガイダンス(ポート公開やライセンス動作を含む)に基づいたサポートされたアプローチです。

FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
コラボレーション、拡張性、相互運用性によって、HMI、IIoT、エッジ、およびデータプラットフォームのビジョンを実現し、成果物の品質と効率性を向上させます。
ご覧ください
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
ブログ
ブログ
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
この記事では、ITおよびOT環境全体でアプリ導入を効率化するコンテナ化の力を説明します。
今すぐ読む

FactoryTalk Optixソフトウェアの無料体験

クラウドで実現するHMI開発の無限の可能性を体験しよう。FactoryTalk Optix Studio Standardを無料でダウンロード、またはFactoryTalk Optix Studio Proの90日間トライアルを利用可能。

繰り返し可能で成功するコンテナ化ソフトウェア導入パターン

これら3つのパターンは、運用技術分野におけるソフトウェアコンテナのイメージを視覚化するのに役立ちます。

1: 類似機械全体へのFleet HMI展開

シナリオ: ライン、スキッド、セル、またはサイトなど、複数の類似資産があり、一貫したヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)オペレータ体験と予測可能な更新モデルを求めている場合。

コンテナベースのアプローチは、標準化されたコンテナコンテキストでランタイムアプリケーションを起動することで一貫性を実現し、ポート公開、コンテナ命名、オプションの再起動動作などの文書化されたコンテナ起動パラメータを使用することで再現性を実現します。ランタイムアプリケーションが作成するファイルや設定を保持する必要がある場合は、コンテナをコンピュータ上の実際のフォルダに接続してください。これにより、コンテナが再起動または置き換えられてもデータが保持されます。
 

2: サイドバイサイドのモジュール式エッジサービス

シナリオ: エッジでの可視化を求めており、その隣に隣接機能を導入したい場合もあります(例えば、FactoryTalk® Remote Access™ Runtime)。

コンテナにより、複数のコンポーネントをホスト上で隣接して展開しつつ、それぞれを独立してパッケージ化することが可能です。また、FactoryTalk Optixコンテナ実行ガイダンスは、展開内の可視化コンポーネントとしてDockerでOptixランタイムアプリケーションを実行するための具体的なメカニズムを実現します。

コンポーザブルなエッジアーキテクチャでは、可視化ランタイムと並行してリモート接続性サービスを実行することも有利です。例えば、FactoryTalk® Remote Access™ RuntimeはDockerイメージとして利用可能であり、FactoryTalk Optixランタイムコンテナの隣(または同じホスト上の他の補完的なコンテナ化サービスと並行)に別個のコンテナとして導入できます。これは、コンテナがプロセス分離を維持しながら同じマシン上で隣接して実行されるように設計されているため、コンテナホストに自然に適合します。
 

3: クラウド導入

シナリオ: 一部の組織は、集中管理されたランタイム設置面積、標準化された展開メカニズム、またはクラウド必須運用との整合性の向上を求める場合、このコンテナアプローチをクラウドホスト環境にも拡張します。

これらのシナリオでは、同じ主要機能のコンテナ化ソフトウェア原則が適用されます。Optixランタイムはコンテナ化された作業負荷としてパッケージ化および運用でき、基盤となる演算は顧客のクラウド基盤によって実現され、ITポリシーとセキュリティ態勢によって管理されます。

これは、Optixクラウド対応ワークフローと自然に適合します。FactoryTalk® Optix Studio™ Proは、クラウドホスト型のコラボレーションとリポジトリベースの開発をサポートします。また、ロックウェル・オートメーションはFactoryTalk Remote Accessを活用したリモート導入パターンを説明しており、更新を実現するために物理的に現場にいる必要性を低減します。
 

FactoryTalk Optixコンテナ化導入の考慮事項

サードパーティ境界

コンテナ化ソフトウェアを初めて利用される場合は、DockerやPortainerなどのサードパーティのプロバイダに支援およびライセンス条項についてご確認ください。

ライセンス動作

エンタイトルメントライセンスキーを実現しない場合、FactoryTalk Optixアプリケーションは120分後に動作を停止します。詳細はFactoryTalk Optixヘルプをご参照ください。

ポート公開はアプリケーション構成に紐付く

Optixがコンテナで実行される場合、ホストPC上のポートを選択し、Optixがウェブクライアントに使用するポートに「転送」します。その内部ポートは、FactoryTalk® Optix Studio™で設定するWeb Presentation Engineポートです。

永続性は意図的に設計

保存すべきものと一時的でよいものを事前に決定してください。ボリューム・バインディング・オプションは、ランタイムで行なわれた変更をホストマシン上のローカルフォルダに書込むことで永続化を実現し、コンテナが再起動または置き換えられても変更が失われないようにします。

 

再現性が最優先、その他は二の次

FactoryTalk Optixをコンテナ化ソフトウェアで導入する実用的な価値は再現性です。

ソフトウェアコンテナは、ポート公開、再起動動作、(必要に応じて)永続性のためのボリュームマッピングなどの標準的なコンテナ起動概念を用いて、環境全体で同じランタイムアプリケーションを実行するための一貫した文書化された方法を実現します。これは、環境のドリフトを低減し、情報技術と運用技術全体で開発から本番までの一貫性を向上させるという、より広範なコンテナ化の目標を支援します。

次のステップに進みませんか?ここで説明した基本を変更することなく、より広範なコンテナ化の文脈でThinManager®ソフトウェアとFactoryTalk Optixがどのように関連するかを探ることができます。また、FactoryTalk Optixポートフォリオのクラウドベースソフトウェアおよびハードウェアデバイスの全体像についてこちらでさらに詳しくご覧いただけます。

FactoryTalk Optixとは?

FactoryTalk Optix は、ロックウェル・オートメーションが開発した新しいクラウドベースのHMIプラットフォームで、柔軟なブラウザベースの可視化およびエッジデータ管理を実現します。

ユーザは多様なハードウェア上でアプリケーションの設計、テスト、導入が可能であり、オープンアーキテクチャ、FactoryTalkR Hubによるマルチユーザコラボレーション、OPC UAおよびMQTTプロトコルの主要なサポートを備えています。

FactoryTalk Optixの主な3つのメリット

1. クラウドベースのコラボレーション・設計: Webブラウザを利用して、どこからでもプロジェクトに取り組むことができ、バージョン管理のための組み込み(型)のGit統合および同時マルチユーザ編集に対応

2. 最大限の相互運用性・柔軟性: Optixプラットフォームはロックウェル・オートメーションおよびサードパーティのデバイスの両方をサポートし、さまざまなプラットフォーム(ローカル、エッジ、クラウド)への導入が可能

3. 最新式でスケーラブルな可視化: モバイルやタブレットを含む多様な画面サイズやデバイスに自動適応する、レスポンシブかつオブジェクト指向グラフィックスを搭載

プロジェクト実装リファレンス

ロックウェル・オートメーションの公開GitHubリポジトリにアクセスできます。サンプルプロジェクトでは、最新テクノロジ、革新的設計、スケーラブルな導入オプションによって価値実現を加速する方法を示しています。

Optix_Docker_FTOptixUpdateServerサンプルプロジェクトは、FactoryTalk Optix Runtime用Dockerイメージの構築および実行、その後FactoryTalk Optixアプリケーションをそのコンテナに導入するためのリファレンス実装を実現します。

OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
ブログ
ブログ
OTをコンテナ化ソフトウェアで効率化:5つの方法
コンテナ化されたソフトウェアが5つのOT課題に対応 – スケーラブルで安全な制御を実現し、運用を簡素化してチームを強化する方法をご覧ください。
今すぐ読む
ITのベストプラクティスとOTの現実の融合
ITのベストプラクティスとOTの現実の融合
ブログ
ブログ
ITのベストプラクティスとOTの現実の融合
エッジ上のソフトウェアコンテナによる効果 1. 高速な導入 2. カスタマイズ性 3. リソース効率 4. セキュリティ強化 5. 管理の簡素化 6. スケーラビリティ
今すぐ読む

公開 2026年4月15日

トピック: Optimize Production デジタルトランスフォーメーションを促進 自動車&タイヤ 化学薬品 食品&飲料 ヒューマン・マシン・インターフェイス FactoryTalk Optix ThinManager

Paul Haikal
Paul Haikal
Commercial Portfolio Manager, Visualization Software, ロックウェル・オートメーション
Paulは産業用オートメーション分野で20年以上の経験を持ち、リモートサポート、イネーブルメント、製品およびポートフォリオリーダーシップに携わってきました。直感的でコネクテッドなオペレーションを実現するビジュアライゼーションに情熱を注いでいます。彼は顧客の成果を向上させ、大規模な展開を可能にするプログラムを主導し、FactoryTalk ViewやFactoryTalk OptixなどのHMIおよびSCADA製品全体で、安全でスケーラブルな設計およびデータ主導型の意思決定支援を通じて、チームが動作データからアクションへより迅速に移行できるよう支援しています。
購読登録

最新ニュースや情報をお受け取りになるには、メールマガジンの購読登録をお願いいたします。

購読登録

お客様へのご提案

コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
ブログ
ブログ
コンテナ化入門: ITとOTの橋渡し
この記事では、ITおよびOT環境全体でアプリ導入を効率化するコンテナ化の力を説明します。
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情...
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ
  5. Chevron LeftChevron Left コンテナ化されたソフトウェアによるIT&OT統合の実現