インフラ: 仮想化の基盤リソースを提供するサーバ、ストレージ、ネットワーク機器などの物理的ハードウェア。
ホストOS: 物理ハードウェアに直接インストールされる主要なオペレーティングシステムで、リソースを管理し、ハイパーバイザを実行します。
ハイパーバイザ: 仮想マシンを作成・管理し、ホストとゲストオペレーティングシステム間でリソースを割り当てるソフトウェア層。
ゲストOS: 仮想マシン内で実行されるオペレーティングシステムで、ホストOSから分離され、アプリケーションの実行に使用されます。仮想化されたハードウェアリソースへのアクセスにはハイパーバイザに依存します。
産業用制御システムにおけるコンテナ
コンテナの主な利点の一つは、特に産業用制御システム(ICS)分野において、コンテナが必要とするスペースの少なさです。IIoTデバイスは通常、メモリ容量が小さく、処理能力も低いためです。コンテナは非常に軽量かつ柔軟性が高いため、多くのIIoTデバイスで利用でき、ICSシステムにとって重要です。ICSでは、コンテナによってエッジデバイス上でのリアルタイム分析(例: SCADAシステムのモニタやIIoTデバイス上のセンサデータ処理)が可能になります。また、コンテナはハイブリッド環境全体で一貫性のある導入を実現し、OT-ITコンバージェンスを支援します。
さらに、コンテナは拡張性を提供し、小型エッジデバイス上での軽量サービスの導入や、サーバクラスタ上での大規模なオーケストレーション構成を可能にし、エッジからクラウドまでの分散アーキテクチャをサポートします。互換性も向上し、コンテナは依存関係をバンドルするため、インストールが簡素化され、依存関係の競合なしに多様な環境で一貫した実行が保証されます。セキュリティも向上し、コンテナは公開されたベストプラクティスに従って構築でき、Windowsシステムへの従来のソフトウェアインストールとは異なり、管理者権限を必要とせずにランタイムホストへの導入時に認証を要求できます。また、コンテナは迅速な回復と移行を可能にし、最小限のダウンタイムでコンテナ化されたアプリケーションを再導入することで、迅速なアップグレードやシステム復元を実現します。最後に、コンテナは最新式のIT開発トレンドと整合しており、ICSシステムが進化する技術的要求に適応し続けることを保証するため、今後も長期的に利用されます。
ロックウェル・オートメーションでのコンテナ活用例として、FactoryTalk®ラインがあります。FactoryTalk Analytics GuardianAIはコンテナでのみ提供されています。これは、最小限のリソースでコーディング不要で工場フロアのエッジデバイス上で予知保全アルゴリズムを実行できるアプリケーションです。
ThinManager®とFactoryTalk® Optix™
最近、FactoryTalkラインに新たなコンテナ化ソリューションが追加されました。現在、それぞれバージョン1.6および14.1でFactoryTalk OptixアプリケーションコンテナをThinManagerで導入することが可能です。FactoryTalk Optixは、HMIとデータ可視化体験を向上させ、エッジコンピューティングやデータ管理の機能を強化するソフトウェアプラットフォームです。ThinManagerデバイスは、シンクライアント(軽量ハードウェアでオペレーティングシステム要件がほとんどまたはまったくないデバイス)を活用し、コンテナを実行することで産業用制御システムを簡素化します。これにより、HMIのインフラ要件を大幅に削減できます。ThinManagerの集中管理により、拡張性と一貫性のある導入が可能となり、ハードウェアコストを最小限に抑え、更新を簡素化しつつセキュリティを強化します。より詳細な内容は、このビデオまたは今後の専用投稿でご覧いただけます。