FactoryTalk® Optix™ は、コントローラーからクラウドまで、幅広い組み込み(型)の信頼性の高い接続(性)オプションを提供します。
ControlLogix®、CompactLogix™、Micro800™、およびMicroLogix™コントローラーへの優先接続(性)
OPC UA情報モデルの統合と、任意のOPC UAクライアントまたはサーバとの通信
パブリッシュ/サブスクライブ用のMQTTクライアント接続(性)と組み込みMQTTブローカー
RESTサーバへの接続(性)
データベースオプションには、組み込みSQLite、外部InfluxDB、およびMySQLとMS SQL Server用のODBCサポートが含まれます
セキュアなウェブサーバ機能を備えたウェブクライアント接続(性)
Azure Event Grid経由のAzure® 接続(性)
サードパーティドライバーサポートには以下が含まれます:
Allen-Bradley® EtherNet/IP™ ドライバー
Beckhoff TwinCAT
CODESYS
Micro800™コントローラドライバー
MicroLogix™ 1400コントローラドライバー
三菱MELSEC FX3U
三菱MELSEC Q/FGX5U
Modbusドライバー
オムロン EtherNet/IP™ ドライバー
オムロンFINSドライバー
Rockwell Automation® EtherNet/IP™
シリアル通信
シーメンスS7 TCPドライバー
シーメンスS7 TIA PROFINETドライバー