Loading

レベル1:FactoryTalk Optix基本構成とデプロイメント

Share This:

EmailEmail
PrintPrint
  • コース番号: VIS150
  • タイプ: Instructor-led
  • テクノロジー: Visualization HMI Courses
  • カテゴリ: Program Design
  • 期間: 4日
インストラクター主導コースカタログ

コース目的

このインストラクタ主導コースは、FactoryTalk® Optix Studio™ソフトウェアの用語、機能、および特徴に関する基本的な知識を提供するように設計されています。インストラクタ主導コースでは、グループ環境でインストラクタや他の受講者と一緒に学習することができます。

トレーニング完了後、以下のことができるようになります:

  • FactoryTalk Optix Studio環境をナビゲートし、機能トークンを特定する
  • FactoryTalk Optixユーザインターフェイスを作成および構成する
  • データ、イベント、およびアラームを構成および監視する
  • レシピを作成し、ランタイムで管理する
  • プロジェクト、パネル、およびオブジェクトのセキュリティを定義する

受講対象者

このコースは、FactoryTalk Optixプロジェクトを作成および展開する必要がある個人を対象としています。

前提条件

前提条件はありません。

技術要件

すべての技術はRockwell Automationによって教室での学生使用のために提供されます。このコースに参加する際に、学生が技術を持参する必要はありません。

学生教材

学生の学習体験を向上させ促進するために、以下の教材がコースパッケージの一部として提供されます:

  • 学生マニュアル
    • このコースで提示される主要概念、定義、例、および活動が含まれています。
  • ラボブック
    • 学習活動とハンズオン実習を提供します。即座のフィードバックのために、各演習の後に解答が含まれています。

ハンズオン実習

このコース全体を通して、様々なハンズオン実習を通じて学習したスキルを練習する機会があります。これらの演習は、各レッスンで紹介されるスキルに焦点を当てています。

コースアジェンダ

1日目

  • FactoryTalk Design Hubの紹介
  • FactoryTalk Optix Studio環境の探索
  • シンプルなHello World FactoryTalk Optixプロジェクトの作成
  • プレゼンテーションエンジンを構成し、FactoryTalk Optixアプリケーションを実行

2日目

  • FactoryTalk Optixプロジェクトの通信を構成する
  • FactoryTalk Optixプロジェクトで変数を作成
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでイベントとメソッドを構成する
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでグラフィックオブジェクトを作成しアニメーションを追加

3日目

  • FactoryTalk Optixプロジェクトでコンバーターを構成する
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでローカルライブラリを構築しバージョン管理
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでデータロガーを構成する
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでデータ制御オブジェクトを作成し実行
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでアラームを作成

4日目

  • FactoryTalk Optixプロジェクトでイベントロガーを構成する
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでレシピを管理
  • FactoryTalk Optixプロジェクトでセキュリティを定義

トレーニング登録スペシャリストとお話しする準備はできていますか?

購入方法

トレーニング製品の購入やトレーニングソリューションの詳細については、お近くの営業所または販売代理店にお問い合わせください。

アクセス方法

提供中の対面コースの確認および現在のコーススケジュールの閲覧 トレーニングサービスポータル。

サポートの受け方

コース選択やワークステーションオプションなどのサポートが必要な場合

お電話:440-646-3434、オプション7 または登録スペシャリストへのメール

背景テクスチャ グレーグラデーション
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム
  2. Chevron LeftChevron Left サポー...
  3. Chevron LeftChevron Left 人材開発トレーニングサービス
  4. Chevron LeftChevron Left インストラクタによるコース
  5. Chevron LeftChevron Left レベル1:FactoryTalk Optix基本構成とデプロイメント