コンテナ化ソフトウェアと産業制御システムが貢献する5つの方法
ThinManagerのコンテナ化ソリューションは、貴社の産業制御システム全体にわたる制御技術(OT)環境の変革を支援します。5つの方法をご紹介します。
1. 導入の簡素化: 個別のPCやサーバごとにアプリケーションやオペレーティングシステムをインストール・更新する必要はありません。ThinManagerの一元管理により、FactoryTalk Optixを最小限の労力で拡張・配布できます。ノーコードワークフローでアップロードを簡単に実行可能です。
2. リソース効率の最適化: 軽量なコンテナがリソース制約のあるIIoTデバイスを最適化し、低消費電力のシンクライアント上で未活用のCPUやRAMを活用します。これによりサーバリソースやハードウェアコストを削減し、高度な可視化アーキテクチャをサポートします。
3. セキュリティ強化: ThinManagerソフトウェア認証により、FactoryTalk Optixへのアクセスを認証済みユーザのみに制限します。エンドデバイスにデータが保存されないため、万一デバイスが侵害されてもシステムの安全性が維持され、保護が強化されます。
4. 迅速な復旧: 産業環境向けに設計されたASEM™ 6300シンクライアントは、オフィス向けコンピュータよりも優れた耐性を発揮します。万一端末に障害が発生しても、ThinManagerソフトウェアにより2分未満でコンテナ化FactoryTalk Optixアプリケーションを再導入でき、ダウンタイムを最小限に抑え、運用の導通を確保します。
5. ユーザフレンドリな体験: コーディングやコンテナの専門知識は不要です。ウィザードがOTチームのセットアップ、導入、保守をガイドします。更新も容易です。ThinManagerサーバに一度ロードすれば、複数回導入できます。
コンテナ化ソフトウェアソリューションの連携
FactoryTalk Optixアプリケーションが完成したら、ThinManager環境内のすべてのシンクライアントに迅速に配布できます。このコンテナのセットアップにコーディングスキルは不要です。
最初のステップは、FactoryTalk Optix Design StudioからThinManagerへのエクスポートです。設定はThinManager Admin Consoleで行ないます。Display Client™を作成し端末に割当てると、次回の電源切断後に再投入時にFactoryTalk Optixアプリケーションが配信されます。
アプリケーション導入後は、ThinManager端末の画面をリモートで確認し、制御できます。これにより、すべてのデータが反映され、HMI環境が機械オペレータ向けに正常に機能していることをオフィスから確認できます。ハードウェア障害時の更新や再導入も、同じく容易かつ迅速に実施可能です。
導入が容易なソフトウェアコンテナソリューションを今すぐご利用可能
複雑なアプリケーションの管理、ダウンタイムの削減、システムの保護、運用の簡素化は、最新式の工場における日々の課題です。FactoryTalk OptixとThinManagerは、ソフトウェアコンテナを活用してこれらの課題に対応します。リモートで導入が容易、リソース効率が高く、より安全で、迅速な復旧が可能なソリューションを、専門知識不要でご提供します。
ThinManager Chromeコンテナを活用してシンクライアントで運用を強化したい場合も、ThinManager専用FactoryTalk OptixコンテナでFactoryTalk Optixアプリケーションをシンクライアント上にホストしたい場合も、簡単に導入・管理できる方法をご用意しています!
運用をよりスムーズにしませんか? 当社のウェブサイトをご覧ください。また、コンテナがアプリケーションとその依存関係をバンドルすることで、ITおよびOT環境全体でより信頼性が高く軽量な導入を実現する方法もご確認いただけます。