Loading

Controllo illuminazione
Allen-Bradley

I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

I prodotti per il controllo dell'illuminazione includono contattori di illuminazione multipolari, sezionatori di linea e contattori elettrici combinati. I contattori di illuminazione multipolari sono disponibili con fino a un massimo di 12 poli, con contatti da 20 A nominali per linee. I contattori con sezionatore di  alimentazione luci accendono e spengono grandi blocchi di luci. I nostri contattori sono disponibili in taglie fino a 2.250 A. Possono essere utilizzati per controllare quadri elettrici per carichi di illuminazione a barre di distribuzione separate o quadri elettrici per carichi di illuminazione a singolo bus.

Products
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizzazione Risultati
Mostrare 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Filtra e perfeziona
CloseClose
502L con sezionatore
I nostri contattori elettrici combinati con sezionatore serie 502L forniscono commutazione e protezione da sovracorrente nella stessa custodia.
503L con interruttore automatico
I contattori di illuminazione combinati Bulletin 503L con interruttore automatico sono costituiti da un contattore di illuminazione Bulletin 500L e da un interruttore automatico magnetotermico montati in un involucro comune.
Cablaggio passante 500FL
I contattori di illuminazione a ritenuta elettrica con cablaggio passante Bulletin 500FL controllano grandi blocchi di luci.
Contattori di illuminazione per sezionamento dell’alimentazione con cablaggio dall’alto 500L
I nostri contattori Bulletin 500L Lighting Contactors sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente verso lampade a filamento a incandescenza, fluorescenti, ad arco di mercurio e condensatori.
Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea serie 500LP
Contactors for lighting control using permanent magnet blocks for efficient switching in various loads offer NEMA size options up to 300A. Discover more today.
Contattori di illuminazione multipolare a ritenuta meccanica 500LC
I nostri contattori di illuminazione NEMA CA Bulletin 500LC offrono il controllo di circuiti multi-branch.
100L a ritenuta elettrica
I nostri contattori di illuminazione Bulletin 100L controllano una varietà di carichi di illuminazione.
500LG a ritenuta elettrica e meccanica
I nostri contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica Bulletin 500LG presentano un design modulare compatto e un'installazione semplice.
Preferito
Prodotto
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Elementi per pagina:
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: