I nostri contattori per illuminazione NEMA CA Bulletin 500LC offrono il controllo di circuiti multi-ramo. È possibile utilizzare questi contattori per illuminazione con sistemi di gestione dell'energia, controllori programmabili, sistemi di comunicazione, microprocessori, sensori di presenza, celle fotoelettriche e temporizzatori.
- Prodotti
- panoramica
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
Panoramica
- Corrente nominale 20 A…600 V CA (30 A uso generico)
- Corrente nominale per carichi di illuminazione a ioduri metallici, a vapori di mercurio, alogena al quarzo, a tungsteno e fluorescenti
- Interrompe il 300% della corrente nominale con un fattore di potenza di 0.4…0.5
- Meccanismo di funzionamento brevettato bidirezionale a solenoide singolo
- Ritenuto meccanicamente, azionato elettricamente con contatti azionati elettricamente in posizione di apertura e chiusura
- La struttura poco profonda consente il montaggio su scheda o separato
- Può essere applicato a schede UL 67 Listed
Potrebbero interessarti anche
Certificazioni
Certificazioni
- CSA Certified — File No. LR1234
- UL Listed — File No. E14843; Guide No. NRNT
Conformità agli standard
- CSA C22.2, n. 14
- UL 508A
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.