I contattori di illuminazione combinati Bulletin 503L con interruttore automatico sono costituiti da un contattore di illuminazione Bulletin 500L e da un interruttore automatico magnetotermico montati in un involucro comune.
I nostri Combination Lighting Contactors Bulletin 503L con interruttore automatico sono costituiti da un contattore di illuminazione Bulletin 500L e da un interruttore automatico magnetotermico (a tempo inverso) montati in un involucro comune.
Panoramica
Include correnti nominali da 15–300 A
Fornisce interruttori automatici termomagnetici
Include custodie in metallo verniciato: Type 1, Type 3R/4/12
Include custodie in acciaio inossidabile: Type 4/4X
Offre un'ampia gamma di modifiche di fabbrica
Documentazione
State cercando la documentazione tecnica?
Visitate il Centro di documentazione tecnica per trovare specifiche prodotto, guide all'installazione, manuali d'uso, certificazioni prodotto e altro ancora.
cULus Listed — N. file E54866; n. guida NITW, NITW7
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.
Potrebbero interessarti anche
Loading
Loading
Loading
Loading
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
Cookie dei social media
Cookie funzionali
Cookie di prestazione
Cookie di marketing
Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro {0}
politica sulla riservatezza