Loading

Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea serie 500LP
Allen-Bradley

Contactors for lighting control using permanent magnet blocks for efficient switching in various loads offer NEMA size options up to 300A. Discover more today.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

I nostri contattori di illuminazione con blocco a magneti permanenti e cablaggio in alto serie 500LP vengono utilizzati per commutare la corrente in luci a incandescenza, fluorescenti, lampade ad arco a vapori di mercurio, condensatori e per altri carichi elettrici o impieghi diversi dai carichi motore. Questi contattori sono disponibili con tensione di controllo di 110/120 V CA.

Panoramica

  • Include taglie NEMA fino a 300 A
  • Include configurazioni a 3 poli
  • Offre configurazioni a 4 poli con kit per polo di potenza
  • Offre esclusivamente tensione di controllo di 110/120 V CA

Documentazione

Resource Publication Number Language
Specifiche dei contattori per illuminazione combinati e di sezionamento alimentazione 500-TD013
English
Libro bianco controllo dell'illuminazione efficace 500LC-WP001
English
Certificazioni
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification

Certificazione CSA - LR1234
Omologazione UL Listed - N. documento E14843, n. guida NRNT

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione
  5. Chevron LeftChevron Left Blocco a magneti permanenti con collegamento lato linea serie 500LP
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: