I nostri contattori Bulletin 500FL con cablaggio passante a ritenuta elettrica per illuminazione controllano grandi blocchi di luci. Utilizzare questi contattori a ritenuta elettrica per commutare la corrente su filamento a incandescenza, lampade fluorescenti, a arco di mercurio, condensatori e altri carichi non motore. Non adatti all'uso su lampeggiatori per insegne.
- Prodotti
- panoramica
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
Panoramica
- Cablaggio passante
- Per carichi non motore, illuminazione, riscaldamento
- Taglie NEMA fino a 300 A
- Configurazioni a 2 e 3 poli
- I contattori di illuminazione di tipo con sezionatore di alimentazione sono utilizzati per accendere e spegnere grandi blocchi di luci.
Potrebbero interessarti anche
Certificazioni
Certificazioni
-
CE Marked
-
Certificato CSA — LR1234
-
UL Listed — File n. E14843, Guida n. NRNT
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.