I nostri contattori di illuminazione Bulletin 500L sono contattori a ritenuta elettrica che commutano la corrente verso lampade a filamento a incandescenza, fluorescenti, ad arco di mercurio e condensatori. Non è possibile utilizzare questi contattori su lampeggiatori di segnalazione.
- Prodotti
- panoramica
- Documentazione
- Certificazioni
Prodotti
Mostrare
1
-
1
di
0
Risultati
panoramica
Panoramica
- Cablaggio superiore
- Per carichi non motore, illuminazione, riscaldamento
- Taglie NEMA fino a 2250 A
- Grado di protezione: NEMA Type 1, 3R/12, 4/4X (acciaio inossidabile)
- Custodie per scopi speciali Type 4X poliestere rinforzato con fibra di vetro bullonato – 7 e 9, e 3R, 7 e 9
- Configurazioni a 2, 3 e 4 poli
Potrebbero interessarti anche
Documentazione
| Specifiche tecniche | Pubblicazione |
|---|---|
| Specifiche del sezionatore alimentatore e del contattore di illuminazione combinato | 500-TD013_-EN-P |
| Product Profiles | Pubblicazione |
|---|---|
| Selezione di white paper sul controllo efficace dell’illuminazione | 500LC-WP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Pubblicazione |
|---|---|
| Volantino del Centro regionale di configurazione Western | CMPNTS-QR003_-EN-P |
| Volantino del Centro regionale di configurazione centrale | CMPNTS-QR004_-EN-P |
Certificazioni
Certificazioni
- CE Marked
- Certificato CSA — LR1234, LR11924
- UL Listed — File n. E14843; Guida n. NRNT
Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito Product Certification per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione.