Loading

500LG a ritenuta elettrica e meccanica
Allen-Bradley

I nostri contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica Bulletin 500LG presentano un design modulare compatto e un'installazione semplice.
Loading
  1. Prodotti
  2. panoramica
  3. Certificazioni
Open All Close All
Prodotti
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Logo Allen-Bradley

I nostri  Bulletin 500LG contattori di illuminazione multipolare a ritenuta elettrica e meccanica presentano una struttura modulare compatta e un'installazione semplice. I contatti commutano carichi con ballast (fluorescente o HID), tungsteno e per uso generale. Questi contattori  hanno una  base standard per tutte le configurazioni, bobine intercambiabili a carico continuo e consentono la commutazione di circuiti a basso livello fino a 12 V, 5 mA.

Panoramica

  • Corrente nominale fino a 30 A, 600 V CA
  • Disponibile con fino a 12 poli (massimo 8 NC)
  • Ingombro comune per tutte le forme
  • Morsetti di alimentazione con protezione da contatto accidentale e da contatto con il dorso della mano
  • I poli di contatto sono convertibili in campo da N.O. a NC/da NC a N.O.
  • Applicabile a quadri elettrici con omologazione UL 67

Potrebbero interessarti anche

Loading
Loading
Loading
Loading
Certificazioni
Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • cULus Listed
Conformità agli standard
  • CSA C22.2, No. 14
  • IP1X, IP2Xt
  • Conforme RoHS
  • UL 508A

Le certificazioni si applicano quando il prodotto è contrassegnato. Consultate il nostro sito  Product Certification  per le dichiarazioni di conformità, i certificati e altri dettagli di certificazione. 

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogo hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo illuminazione
  5. Chevron LeftChevron Left 500LG a ritenuta elettrica e meccanica
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: