Loading

Gruppi di continuità

I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione AC di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.
Gruppi di continuità
I gruppi di continuità serie 1609 sono studiati appositamente per applicazioni industriali. Sono conformi ai requisiti per le applicazioni industriali e generiche a livello mondiale fino a 10 kVA. Queste unità sono certificate a livello internazionale per fornire alimentazione AC di backup in caso di flessioni di ponte, sottotensioni o brevi perdite di alimentazione di linea.
Alimentatori
  • Alimentatori On-Machine
  • Interruttori automatici di protezione da sottotensioni
    • Controllo generale
    • Controllo generale
    • Macchina utensile
    • Macchina utensile
    • Alimentazione del controllo
    • Alimentazione del controllo
    • Generici
    • Generici
    • Basic
    • Basic
    • Essenziali
    • Essenziali
    • Compatti
    • Compatti
    • Prestazionali
    • Prestazionali
    • Standard
    • Standard
    • Convertitori DC-DC
    • Convertitori DC-DC
    • Industriali
    • Industriali
    • Reti industriali
    • Reti industriali
    • Torretta industriale
    • Torretta industriale
Main Image

Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-B presentano la robusta struttura industriale e le prestazioni della linea 1609-D, senza le funzioni di connessione in rete e batteria espandibile. Sono montabili su guida DIN o retroquadro e sono in grado di supportare temperature fino a 50 °C (122 °F) con la batteria opzionale.

Dettagli prodotti

Main Image

Gruppi di continuità industriali

I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all’esterno di un quadro di controllo.

Dettagli prodotti

Main Image

Gruppi di continuità industriali con collegamento in rete

La famiglia di gruppi di continuità industriali serie 1609-D è concepita per le applicazioni industriali. Questi alimentatori includono funzioni di controllo remoto e funzionano all'interno di pannelli di controllo utilizzati negli ambienti di produzione.

Dettagli prodotti
  • Contatti commerciali
  • Contatta il Servizio Clienti
  • Contatta l’Assistenza Tecnica
  • Assistenza telefonica
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Italia Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Alimentatori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Gruppi di continuità Chevron RightChevron Right