Conformità con la specifica IEC61131-3
    La specifica IEC61131-3 prevede l'accesso alla memoria mediante la creazione di variabili con nome. Definisce tre linguaggi di programmazione e una serie di elementi comuni.
Tutti i linguaggi sono opzionali, ma deve esserne supportato almeno uno per ottenere la conformità alle specifiche.
I componenti dei linguaggi di programmazione della norma IEC 61131-3 si definiscono come di seguito:
- Elementi di linguaggio comuni
- Elementi grafici comuni
- Elementi del linguaggio Testo strutturato (ST)
- Elementi del linguaggio Diagramma ladder (LD)
- Elementi del linguaggio Diagramma a blocchi funzionali (FBD)
Fornire un feedback