Specifiche IEC 61131-3

La International Electrotechnical Commission (IEC, commissione elettrotecnica internazionale) ha sviluppato una serie di specifiche per controllori programmabili. Tali specifiche hanno lo scopo di promuovere l'unificazione dei linguaggi di programmazione e delle apparecchiature a livello internazionale per il loro utilizzo nel settore dei controlli.
Gli standard forniscono la base per i controllori
Micro800
e
FactoryTalk Design Workbench
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal