Portabilità dei programmi IEC 61131-3
Un obiettivo per la creazione di programmi in un ambiente conforme a IEC61131-3 è lo spostamento o la portabilità dei programmi tra i controllori sviluppati da fornitori differenti.
Quest'area rimane un punto debole di IEC61131-3 per la mancanza di un formato di scambio di file definito nelle specifiche. Qualsiasi programma creato nell'ambiente di un fornitore richiede manipolazione per poterlo spostare nel sistema di un altro fornitore.
Fornire un feedback