Aree di interesse IEC61131-3
La specifica IEC61131-3 relativa ai linguaggi di programmazione affronta numerosi aspetti legati ai controllori programmabili, tra cui l'esecuzione del sistema operativo, le definizioni dei dati, i linguaggi di programmazione e la serie di istruzioni.
I componenti inclusi nelle specifiche IEC61131-3 sono raggruppati in categorie, come opzionali o estensioni. Di conseguenza, la specifica IEC61131-3 fornisce un set di funzionalità di base che è possibile estendere secondo le esigenze applicative dell'utente finale.
Fornire un feedback