Linguaggi di programmazione norma IEC 61131-3

La specifica IEC61131-3 definisce cinque diversi linguaggi di programmazione e una serie di elementi comuni. Tutti i linguaggi sono opzionali, ma deve esserne supportato almeno uno per ottenere la conformità alle specifiche.
I linguaggi di programmazione sono ie seguenti:
  • Elementi del linguaggio IL (elenco istruzioni)
  • Elementi del linguaggio Testo strutturato (ST)
  • Elementi del linguaggio Diagramma ladder (LD)
  • Elementi del linguaggio SFC (diagramma funzionale sequenziale)
  • Elementi del linguaggio Diagramma a blocchi funzionali (FBD)
  • Elementi di linguaggio comuni
  • Elementi grafici comuni
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal