Serie di istruzioni norma IEC 61131-3
La serie di istruzioni specificata dalla norma IEC 61131-3 è completamente opzionale. Nelle specifiche è elencata una serie limitata di istruzioni che devono essere conformi all'esecuzione descritta e alla rappresentazione visiva, una volta implementate.
La norma IEC61131-3 non limita la serie di istruzioni a quelle elencate nelle specifiche.
Fornire un feedback