Loading
Données techniques

Notes d'installation du logiciel Arena Simulation

Logo Arena simulation
    • Aperçu
    • Centre d’appels
    • Centre d’appels
    • agroalimentaire
    • agroalimentaire
    • Gouvernement et militaire
    • Gouvernement et militaire
    • Soins de santé et hôpital
    • Soins de santé et hôpital
    • Logistique
    • Logistique
    • Fabrication
    • Fabrication
    • Exploitation minière
    • Exploitation minière
    • Pétrole et gaz
    • Pétrole et gaz
    • Conditionnement
    • Conditionnement
    • Port et terminal
    • Port et terminal
    • Commerce de détail
    • Commerce de détail
    • Chaîne logistique
    • Chaîne logistique
    • Études de cas
    • Études de cas
  • Logiciel Arena dans le milieu universitaire
    • Aperçu
    • FAQs (questions fréquentes)
    • FAQs (questions fréquentes)
    • Configuration requise
    • Configuration requise
    • Services de formation
    • Services de formation
    • Services de conseil
    • Services de conseil
    • Aperçu
    • Trouver un distributeur
    • Trouver un distributeur
    • Options de téléchargement de logiciel
    • Options de téléchargement de logiciel
    • Études de cas
    • Études de cas
    • Blogue
    • Blogue
Télécharger la démo gratuite

Exigences d'installation

Exigences système minimales

  • Arena® logiciel, version 16.20.02
  • FactoryTalk® Activation Manager 5.00.12
  • Disque dur avec 2 GB d'espace disque libre (ou plus)
  • 8 GB de RAM (ou plus)
  • Processeur Intel® double cœur (ou plus), 3 GHz (ou plus rapide)
  • Microsoft Office® (pour afficher la feuille de calcul du rapport de statistiques du nouveau modèle).

Arena prend en charge Microsoft 365 Apps for Enterprise, Office 2016/2019/2021 (version grand public 2009 ou ultérieure). D'autres versions d'Office, par exemple Office Pro Plus 2019 C2R, ne sont pas officiellement prises en charge, mais peuvent fonctionner avec l'installation d'Access 2013 Runtime.

Exigences système recommandées

  • Arena® logiciel, version 16.20.02
  • Disque dur avec 4 GB d'espace disque libre (ou plus) 16 GB de RAM (ou plus)
  • Processeur Intel® double cœur (ou plus), 3 GHz (ou plus rapide)
  • Accès Internet pour l'installation des activations FactoryTalk

Configuration graphique

Applicable à l'outil Arena Visual Designer inclus avec Arena.

Exigences minimales

La carte graphique doit avoir une mémoire dédiée de type DDR3 de 512 Mo ou plus.

Voici des exemples de cartes graphiques qui répondent aux exigences minimales

  • NVIDIA Quadro NVS 160M ou mieux
  • NVIDIA NVS 3100M ou mieux
  • NVIDIA Quadro PCI-E Series ou mieux
  • NVIDIA GeForce GTX 295 ou mieux

Les performances d'Arena Visual Designer dépendent d'OpenGL et des pilotes de carte graphique installés sur votre ordinateur. Les premières versions de certains pilotes de carte graphique contiennent des problèmes qui peuvent empêcher Arena Visual Designer de rendre correctement les graphiques ou de générer des erreurs d'exécution. Il est fortement recommandé de visiter le site Web de votre fournisseur de carte graphique pour obtenir la dernière version de votre pilote de carte graphique.

Exigences recommandées

  • Compatible Microsoft DirectX 9.0 et OpenGL 2.0
  • Compatible Pixel et Vertex Shaders 2.0
  • Au moins 2 Go de SGRAM GDDR5 (Graphics Double Data Rate, version 5) ; il s'agit d'une carte graphique haute performance. Toute carte graphique pouvant être utilisée pour les jeux extrêmes répond généralement à ces critères

Systèmes d'exploitation

Arena est une application Windows qui fonctionne sur des systèmes d'exploitation 32 bits et 64 bits.

Vous devez disposer de privilèges administrateur pour installer le logiciel.

Nous prenons en charge les systèmes d'exploitation suivants :

  • Microsoft Windows® 10 Pro/Enterprise
  • Microsoft Windows® 11 Pro/Enterprise
  • Windows® Server 2016
  • Arena 32 bits peut être installé sur des versions x64 de Windows et s'exécute en tant qu'application 32 bits.
  • Arena 64 bits s'exécute en tant qu'application 64 bits sur les versions x64 de Windows.

Le logiciel Arena peut être exécuté sur des ordinateurs à processeur unique, multiprocesseur et multicœur.

Si vous disposez de plusieurs licences, vous pouvez exécuter plusieurs instances d'Arena simultanément sur votre ordinateur en accédant à File>Options>Settings et en sélectionnant Enable Multiple Instances.

L'outil Arena Visual Designer tire parti de la capacité multicœur pour maintenir la vitesse de mise à jour graphique.

Étapes d'installation du logiciel

Veuillez lire attentivement le document « Activate Rockwell Software Products » joint à votre produit ou accessible électroniquement via l'écran d'installation avant d'installer votre logiciel Arena.

Accédez à autorun.exe dans le dossier MediaImage où le téléchargement de l'installation du logiciel a été extrait et double-cliquez dessus pour démarrer l'installation.

  1. Sélectionnez Install Arena dans la boîte de dialogue d'installation. Lorsqu'il vous est demandé un numéro de série, saisissez le numéro de série figurant sur le certificat d'activation. Remarque : vous pouvez recevoir plusieurs numéros de série si vous avez des produits complémentaires. Saisissez le numéro de série du produit Arena uniquement (par exemple, Arena Standard Edition ou Arena Professional Edition). Si vous n'avez pas d'activation, laissez ce champ vide. Remarque : les numéros de série Arena sont uniquement numériques. Si votre numéro de série contient un caractère alphabétique, saisissez le chiffre « 9 » à la place.
  2. Lorsque vous choisissez un emplacement personnalisé sur le disque dur de l'ordinateur pour installer Arena, veuillez noter qu'Arena sera placé dans un sous-dossier de celui que vous spécifiez. Par exemple, si vous installez Arena 16.2 et spécifiez le dossier d'installation « C:\ », le logiciel sera installé dans le dossier « C:\Arena ».
  3. Une fois l'installation terminée, redémarrez votre ordinateur si cela est demandé.
  4. Pour activer votre logiciel Arena, si vous utilisez une licence commerciale ou de recherche, accédez à setup.exe dans le dossier MediaImage\Install\FTActivationManager où le téléchargement de l'installation du logiciel a été extrait et double-cliquez dessus pour démarrer l'installation du logiciel FactoryTalk® Activation Manager.

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left Logiciel de simulation Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Services et assistance du logiciel Arena Simulation
  6. Chevron LeftChevron Left Configuration requise
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose