Loading

Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation industriels
Allen-Bradley

Nos boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation industriels permettent de réduire les temps d'arrêt en signalant les pannes et les pénuries de manutention, ainsi qu'en alertant les opérateurs des dangers.
  1. Vue d'ensemble
  2. Produits
Open All Close All
Vue d'ensemble
Photo de groupe de balises industrielles 854J/K de différentes couleurs et tailles, empilées avec et sans socles.
Logo Allen-Bradley

Les boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation fournissent l'interface directe et durable entre les opérateurs et les machines, où une action décisive, une indication claire et une commande fiable doivent se produire sans hésitation. Conçus pour les environnements industriels exigeants, ces dispositifs allient une ingénierie robuste à une facilité d'utilisation intuitive pour aider les équipes à maintenir la clarté, la sécurité et l'efficacité à chaque point d'interaction. Des simples boutons de démarrage/arrêt aux alertes audio‑visuelles avancées, notre gamme de boutons-poussoirs et de dispositifs de signalisation industriels offre la flexibilité et la fiabilité requises pour maintenir les opérations en mouvement en toute confiance.

Fonctionnalités clés

Open All
Close All
Conçus pour les environnements industriels sévères

Nos dispositifs résistent aux vibrations, à l'exposition aux produits chimiques, à l'humidité et à la chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement fiable dans tous les secteurs. Découvrez les gammes d'opérateurs durables 22 mm et 30 mm pour trouver la solution adaptée à votre application.

Options de commande évolutives

Choisissez parmi une large gamme d'opérateurs, de voyants lumineux, d'alarmes et de solutions d'arrêt d'urgence qui s'intègrent parfaitement à votre architecture d'automatisation. Découvrez la puissance de nos gammes de dispositifs visuels et dispositifs sonores pour améliorer la conscience situationnelle.

Axé sur la sécurité, axé sur la performance
Les

arrêts d'urgence et les opérateurs pour emplacements dangereux sont conçus pour répondre aux normes de sécurité internationales, vous offrant ainsi une confiance totale là où la sécurité est essentielle.

Conceptions modulaires, faciles à personnaliser

Adaptez rapidement et en toute sécurité les interfaces opérateur avec des composants et accessoires modulaires. Configurez rapidement les commandes pour un déploiement plus rapide avec  Specialty Operators  qui prennent en charge les besoins uniques des applications.

Intégration intelligente dans l’ensemble de votre exploitation

Conçus pour The Connected Enterprise™, nos dispositifs de signalisation industriels contribuent à rationaliser la maintenance, à réduire les temps d'arrêt et à communiquer clairement l'état aux équipes. Découvrez comment Visual Indicators améliorent la visibilité à l'échelle du système.

Trouvez l'interface adaptée à chaque machine et à chaque environnement

Nos gammes de boutons-poussoirs et de signalisation industriels offrent des options évolutives et robustes qui vous aident à construire des systèmes plus intelligents, à renforcer la sensibilisation des opérateurs et à standardiser le contrôle sur l'ensemble de vos équipements.

PRODUIT
Unités de commande 22 mm

Compacts, polyvalents et conçus pour les panneaux à haute densité, nos opérateurs 22 mm offrent la combinaison idéale de performance, de flexibilité et de style. Ils incluent des boutons-poussoirs, des voyants lumineux, des commutateurs-sélecteurs et des opérateurs à impulsion/maintenus qui permettent une installation rapide et une fiabilité à long terme. Ces dispositifs sont idéaux pour les OEM et les utilisateurs finaux qui ont besoin d’un matériel de commande durable et peu encombrant.

Unités de commande 22 mm
PRODUIT
Opérateurs 30 mm

Nos opérateurs 30 mm à usage intensif sont conçus pour les applications exigeantes où les gants, les produits chimiques toxiques ou les conditions extrêmes sont des réalités quotidiennes. Grâce à une construction robuste et à une large gamme de styles d'actionneurs, ces opérateurs offrent un retour tactile fiable et une durabilité maximale aux postes de travail industriels et aux interfaces de machine.

Opérateurs 30 mm
PRODUIT
Dispositifs sonores

Lorsque des alertes sonores claires sont essentielles pour la sécurité ou l’efficacité du flux de travail, nos avertisseurs sonores, buzzers et dispositifs multi‑tonaux offrent des performances puissantes et accrocheuses. Conçus pour percer les environnements à niveau sonore élevé, ils communiquent les états de machine, les avertissements et les événements système avec une clarté indubitable.

Dispositifs sonores
PRODUIT
Dispositifs d'arrêt d'urgence

Conçues pour dépasser les exigences de sécurité mondiales, ces solutions d'arrêt d'urgence offrent une capacité d'arrêt rapide et indubitable. Dotées d'une construction robuste, d'une visibilité élevée et d'un actionnement hautement fiable, elles contribuent à protéger votre personnel, vos équipements et vos processus dans les moments critiques où la vitesse est primordiale.

Dispositifs d'arrêt d'urgence
PRODUIT
Opérateurs pour emplacements dangereux

Conçus pour les environnements explosifs ou corrosifs, nos opérateurs pour environnements dangereux offrent une protection certifiée sans compromettre l’utilisabilité ou la fiabilité. Ils fournissent des interfaces de commande sûres et de conformité dans les secteurs les plus exigeants, de l’industrie pétrolière et gazière au traitement chimique.

Opérateurs pour emplacements dangereux
PRODUIT
Opérateurs spécialisés

Lorsque votre application nécessite quelque chose d’unique—comme des actionneurs à pousser‑tirer, des commandes à double fonction ou des mécanismes à rappel par ressort—nos gammes d’opérateurs spécialisés fournissent les outils adaptés à la tâche. Ces dispositifs simplifient la conception de panneau et répondent à des exigences de fonctionnement complexes grâce à une ingénierie intelligente.

Opérateurs spécialisés
PRODUIT
Dispositifs visuels

Des colonnes lumineuses aux balises, nos indicateurs visuels améliorent la clarté opérationnelle en fournissant une communication instantanée et sans équivoque de l’état. Grâce à des LED lumineuses, des couleurs configurables et des boîtiers robustes, ces dispositifs aident les équipes à réagir plus rapidement et à prendre de meilleures décisions en temps réel.

Dispositifs visuels

Créez une interface machine plus intelligente et plus connectée

Découvrez des produits qui fonctionnent main dans la main avec vos boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation—renforçant la sécurité, améliorant la clarté et favorisant le progrès sur votre atelier.

  • Ordinateurs industriels et moniteurs
    Ordinateurs industriels et moniteurs
    Ordinateurs industriels et moniteurs
    Découvrez les ordinateurs industriels et les moniteurs de Rockwell Automation, y compris les PC box robustes, les PC pour panneau, les clients légers et les moniteurs industriels.
  • Produits de sécurité industrielle
    Produits de sécurité industrielle
    Produits de sécurité industrielle
    Nos produits et solutions de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en contribuant à accroître la sécurité du personnel, l'efficacité et la productivité.
  • Automates programmables
    Automates programmables
    Automates programmables
    Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
  • Produits pour réseau industriel
    Produits pour réseau industriel
    Produits pour réseau industriel
    Découvrez les produits de réseau industriel de Rockwell Automation qui offrent une connectivité Ethernet sécurisée et fiable, ainsi que des communications.

FAQ sur les boutons-poussoirs et les dispositifs de signalisation industriels

Comment choisir entre les opérateurs 22 mm et 30 mm ?

Le choix entre les opérateurs 22 mm et 30 mm dépend généralement de l'espace disponible sur votre panneau, des conditions environnementales et de la durabilité requise. Les opérateurs 22 mm sont idéaux pour les panneaux compacts ou les équipements OEM où la densité et l'installation rapide sont importantes. Les opérateurs 30 mm offrent des actionneurs plus grands, une durabilité améliorée et sont plus faciles à utiliser avec des gants ou dans des environnements difficiles. Consultez nos pages de gamme de produits pour comparer les spécifications, la profondeur de montage et les styles d'actionneurs disponibles afin de déterminer le meilleur choix pour vos opérations. 

À quelles normes vos dispositifs d'arrêt d'urgence sont-ils conformes ?

Nos dispositifs d'arrêt d'urgence sont conçus en conformité avec les normes de sécurité internationales, notamment les exigences ISO 13850 et EN/IEC. Ils assurent un fonctionnement fiable à ouverture positive et sont conçus pour s'intégrer de manière transparente aux relais de sécurité et aux contrôleurs de votre machine. Visitez notre page sur les dispositifs d'arrêt d'urgence pour découvrir les spécifications, les certifications et les directives de câblage pour la construction d'un système de sécurité conforme.

Comment les dispositifs visuels et sonores améliorent-ils la sensibilisation des opérateurs ?

Les dispositifs de signalisation visuelle et sonore créent des canaux de communication clairs et sans équivoque pour des opérations plus sûres et plus efficaces. Les colonnes lumineuses, balises et avertisseurs sonores fournissent aux opérateurs et aux équipes de maintenance des informations d'état en temps réel — des défauts de machine aux états de production — ce qui permet de réduire les temps d'arrêt et de prévenir les conditions dangereuses. Explorez nos pages Dispositifs visuels et Dispositifs sonores pour des conseils d'application et des options de configuration

Les opérateurs de sites dangereux sont-ils certifiés pour mon secteur d’activité ?

Oui. Nos opérateurs pour environnements dangereux sont dotés des classifications et certifications appropriées, telles que UL, CSA, ATEX ou IECEx, selon la famille spécifique. Ces dispositifs garantissent un fonctionnement sûr dans des environnements explosifs, poussiéreux ou chimiquement agressifs. Visitez la page de la famille Hazardous Location Operator pour consulter les valeurs nominales, les types de boîtiers et les cas d'utilisation recommandés dans l'industrie.

Puis-je personnaliser mon poste de commande à bouton-poussoir avec des actionneurs spécialisés ?

Absolument. Nos opérateurs spécialisés fournissent des solutions pour des interactions machine uniques ou complexes, telles que des commandes à poussée‑traction, à clé, protégées ou à plusieurs niveaux. Ces composants sont modulaires et compatibles avec nos embases de montage, ce qui permet une personnalisation rapide sans révision de la conception de votre panneau existant. Visitez notre famille d'opérateurs spécialisés pour des exemples et des idées de configuration.

Qu'est-ce qu'un bouton-poussoir industriel ?

Un bouton-poussoir industriel est un dispositif de commande manuel utilisé pour démarrer, arrêter ou commander des machines et des processus industriels. Conçus pour des environnements exigeants, les boutons-poussoirs industriels sont construits pour résister aux vibrations, à l’humidité, à la poussière et à une utilisation fréquente. Ils sont couramment installés dans des panneaux de commande, des interfaces de machines et des postes de commande à bouton-poussoir pour offrir aux opérateurs un moyen fiable d’interagir avec l’équipement.

Qu'est-ce qu'un poste à bouton-poussoir ?

Un poste à bouton-poussoir, parfois appelé poste de commande à bouton-poussoir, est un boîtier qui abrite un ou plusieurs boutons-poussoirs, interrupteurs, voyants lumineux ou dispositifs d'arrêt d'urgence. Ces postes fournissent une interface opérateur centralisée pour la commande de la machine et peuvent être montés directement sur l'équipement, les murs ou les structures de support. Les postes de commande à bouton-poussoir sont couramment utilisés dans les applications de fabrication, de manutention et d'automatisation où les opérateurs ont besoin d'un accès sûr et pratique aux commandes de la machine.

Quels boutons-poussoirs sont utilisés dans les panneaux de commande ?

Les panneaux de commande peuvent intégrer une variété de boutons-poussoirs selon les exigences de l'application. Les exemples courants incluent les boutons de démarrage/arrêt, les boutons d'arrêt d'urgence, les sélecteurs, les boutons-poussoirs lumineux, les boutons de réinitialisation et les dispositifs de commande. Ces commandes aident les opérateurs à surveiller l'état de la machine et à exécuter des commandes, ce qui en fait des composants essentiels des systèmes d'automatisation industrielle et de systèmes de commande des processus.

À quoi servent les boutons-poussoirs de démarrage/arrêt ?

Les boutons-poussoirs de démarrage/arrêt sont parmi les dispositifs de commande les plus courants dans les applications industrielles. Un bouton de démarrage est utilisé pour lancer le fonctionnement de la machine, tandis qu'un bouton d'arrêt arrête en toute sécurité le processus ou l'équipement. Un poste de démarrage/arrêt combine souvent les deux fonctions en une seule interface opérateur, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et de fournir un contrôle clair sur les moteurs, les convoyeurs, les pompes et autres systèmes automatisés. Les boutons-poussoirs de démarrage/arrêt sont largement utilisés dans les environnements de fabrication, de transformation et de manutention.

Comment les boutons-poussoirs s’intègrent-ils aux systèmes de commande ?

Les boutons-poussoirs s'intègrent aux systèmes de commande en envoyant des signaux électriques à des dispositifs tels que des automates programmables (PLC), des relais, des démarreurs de moteur et des interfaces homme-machine (HMI). Lorsqu'un opérateur appuie sur un bouton, le système de commande interprète l'entrée et exécute l'action programmée, comme le démarrage de l'équipement, le changement de modes de machine ou le déclenchement d'une alarme. Cette intégration permet de créer des architectures de commande réactives et fiables pour les applications d'automatisation industrielle.

Quels sont les différents types de dispositifs de signalisation utilisés dans l’automatisation industrielle ?

Les dispositifs de signalisation pour les applications industrielles d'automatisation se répartissent généralement en trois catégories :

  • Dispositifs de signalisation visuelle, tels que les colonnes lumineuses, les balises, les stroboscopes, les voyants lumineux et les barres lumineuses de panneau, qui communiquent l’état de la machine par des couleurs et des motifs clignotants.
  • Dispositifs de signalisation sonore, notamment les avertisseurs, les alarmes, les haut-parleurs et les sonneries qui alertent le personnel des conditions de l’équipement, des défauts ou des événements de sécurité.
  • Dispositifs de signalisation sonore/visuelle, qui combinent des sorties sonores et lumineuses pour maximiser la sensibilisation dans les environnements industriels bruyants ou complexes.

Ces dispositifs de signalisation contribuent à améliorer la sécurité, à réduire les temps d’arrêt et à tenir les opérateurs informés des performances des machines, de l’état de la production et des dangers potentiels dans l’ensemble d’une installation.

Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Voyants DEL 852C/852D On-Machine
Les voyants DEL On-Machine 852C et 852D sont conçus pour améliorer la fonctionnalité des machines dans diverses applications industrielles.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Ces colonnes lumineuses sont disponibles dans trois tailles et sont homologuées UL Type 4/4X/13 et IP65 afin de satisfaire aux applications sur panneau ou sur machine les plus exigeantes.
Opérateurs 800 t/h
Nos opérateurs 30 mm Bulletin 800T/H sont conçus et fabriqués pour fonctionner dans les environnements industriels les plus exigeants.
Composants au dos du panneau, 30 mm
Nos composants pour face arrière de panneau 30 mm Bulletin 800T/H incluent une grande variété de types de blocs de contacts.
Postes opérateur assemblés 30 mm
Nos boîtiers assemblés 30 mm sont disponibles en aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine polyester thermoplastique.
Opérateurs ronds 22 mm 800F
Notre gamme d'opérateurs ronds 22 mm Bulletin 800F répond à des caractéristiques de performance exigeantes.
Stations pendantes 800FC
Nos postes pendulaires Bulletin 800FC utilisent la gamme de boutons-poussoirs Bulletin 800F 22.5 mm qui permet de gagner du temps, pour un stock minimum et une efficacité maximale.
Boutons-poussoirs monobloc 800fd
Nos opérateurs monoblocs Bulletin 800FD sont conçus pour répondre aux normes internationales.
Opérateurs étanches à l'huile 800MB/800MR
Nos opérateurs étanches à l'huile Bulletin 800MB/800MR sont robustes et résistants pour vos applications à usage intensif.
800F 90 mm fermé
Nos postes assemblés 22 mm incluent des options en aluminium moulé sous pression, fermées et suspendues.
800F Composants à l’arrière du panneau
Nos composants pour face arrière de panneau 22 mm incluent un élément de couplage rotatif qui permet de retirer facilement le loquet d'une seule main.
Interrupteurs de validation de préhension 440J
Nos poignées de sécurité peuvent être utilisées comme partie des conditions requises pour permettre un travail en toute sécurité à l'intérieur d'une protection de machine.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Interrupteurs à câble Lifeline 3 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 3 Bulletin 440E sont des dispositifs d'arrêt d'urgence actionnés par câble (corde) conçus pour répondre aux exigences strictes de la norme ISO 13850 (Sécurité des machines – dispositifs d'arrêt d'urgence).
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Interrupteurs à câble Lifeline 4 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 4 Bulletin 440E peuvent être installés le long ou autour de machines encombrantes telles que des convoyeurs et fournissent un accès constant à l'arrêt d'urgence.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Interrupteurs à câble Lifeline 5 440E
Nos interrupteurs à câble Lifeline™ 5 Bulletin 440E sont des solutions gérées par microprocesseur qui apportent des fonctionnalités et des diagnostics avancés pour renforcer la sécurité et améliorer la productivité.
Système de tendeur de corde Lifeline 440E
Notre système de tendeur de câble Lifeline Bulletin 440E (LRTS) est un système de tension de câble (corde) unique qui permet une installation plus rapide des systèmes à commande par câble.
Opérateurs 800R pour environnement dangereux
Nos opérateurs pour environnements dangereux Bulletin 800R sont conçus pour les environnements dangereux de Division 2/Zone 2.
Opérateurs pour environnement dangereux Type 7 et 9, Allen-Bradley 800H
Nos opérateurs pour environnement dangereux Bulletin 800H types 7 et 9 offrent un choix inégalé, une résistance à la corrosion supérieure et un choix de solutions de blocage de conduit.
Opérateurs 800G pour environnements dangereux
Nos boutons-poussoirs pour environnements dangereux Bulletin 800G sont conçus pour des applications industrielles où des gaz, vapeurs ou poussières inflammables peuvent être présents.
Opérateurs 16 mm 800B
Nos opérateurs 16 mm Bulletin 800B peuvent répondre aux besoins de vos applications industrielles légères et d'instrumentation grâce à leur conception hautement configurable et flexible.
800K Piézoélectrique
Nos boutons-poussoirs piézoélectriques Bulletin 800K sont disponibles en tailles 22.5 et 30.5 mm.
Voyants lumineux 800L
Nos voyants lumineux Bulletin 800L sont parfaits pour les applications de qualité commerciale et industrielles légères.
Opérateurs Touch/Palm 800P
Nos opérateurs à contact tactile/palme Bulletin 800P sont conçus pour les applications nécessitant un fonctionnement électromécanique pour la sécurité, la résistance aux interférences radioélectriques (RFI) et une conception ergonomique sensible afin de réduire les facteurs de risque associés aux troubles musculo-squelettiques cumulatifs.
Voyants lumineux 800T 18 mm
Nos voyants lumineux 18 mm Bulletin 800T sont une gamme de petits voyants lumineux à usage intensif.
Zero-Force Touch Buttons 800Z
Nos Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z sont conçus pour les systèmes de commande machine qui nécessitent l’utilisation des deux mains.
Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855h
Nos avertisseurs sonores électroniques à usage général Bulletin 855H produisent un niveau sonore de 108 dB (A) maximum, ce qui convient à la plupart des applications de signalisation à état unique industrielles et institutionnelles de milieu de gamme.
Avertisseurs sonores électroniques haute performance 855H
Nos avertisseurs sonores électroniques hautes performances Bulletins 855H et 855HM sont disponibles en avertisseurs sonores électroniques autonomes ou avec balise. Ils sont disponibles dans un boîtier en plastique ou en aluminium de qualité marine.
Avertisseurs sonores enregistrables 855h
Nos avertisseurs sonores enregistrables Bulletin 855H vous permettent de télécharger des mélodies ou des tonalités personnalisées à partir de n'importe quel dispositif analogique (comme un PC, un lecteur MP3, etc.). Vous pouvez également enregistrer la voix en parlant directement dans l'appareil via un microphone incorporé ; vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel ou d'équipement d'enregistrement supplémentaire.
BK04023
Signalisations d'alarmes à montage sur panneau 855p
Nos alarmes de signalisation à montage sur panneau Bulletin 855P réduisent l'espace requis sur le panneau et le temps d'installation, et sont à fixation arrière et à protection contre les contacts accidentels.
Avertisseurs et balises 855x hazloc
Nos dispositifs de signalisation pour environnements dangereux Bulletin 855X sont conçus pour vous alerter des besoins critiques en matière d’équipements et de systèmes dans l’atelier et sont également triplement certifiés pour répondre aux normes internationales en matière d’environnements dangereux.
Lampes de signalisation Control Tower 854J/K
Ces colonnes lumineuses sont dotées d'un indice de protection IP66 et sont homologuées pour une utilisation en intérieur et en extérieur.
Balises carrées miniatures 855B
Ces balises sont idéales pour les applications de signalisation qui nécessitent une balise stroboscopique au xénon compacte et robuste. Elles sont disponibles en tant qu'indicateurs de balise séparés ou en combinaison avec un avertisseur sonore haute performance.
Balises rondes industrielles 855BS et 855R
Nos balises rondes Bulletin 855BS et 855R sont disponibles en deux diamètres, utilisent la technologie LED et offrent une grande flexibilité pour vos applications.
Barres lumineuses de panneau 855L
Ces barres lumineuses sont idéales pour les OEM et les constructeurs de panneaux qui souhaitent réduire la quantité de composants sans perdre en fiabilité et/ou en fonctionnalité de leurs conceptions.
Lampes de signalisation à montage mural Allen-Bradley 855W
Ces voyants lumineux sont conçus pour communiquer l'état de différentes conditions dans la machine ou l'équipement critique dans un boîtier de taille compacte.
Colonne lumineuse Control Tower 856T
Ces colonnes lumineuses offrent aux utilisateurs une flexibilité maximale pour répondre à un large éventail d'applications avec un nombre réduit de composants.
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
Simplifiez vos processus avec les ressources et l'assistance appropriées

Centre de documentation technique
Caractéristiques techniques, manuels et instructions d'installation.

Assistance technique à distance
Assistance en ligne et téléphonique en temps réel par des spécialistes produits.

PartnerNetwork
Une équipe de spécialistes en ingénierie et de fournisseurs leaders du secteur.

Bibliothèque documentaire
Publications qui prennent en charge les produits, services et solutions Rockwell Automation, FactoryTalk et Allen‑Bradley.

Base de connaissances
Une base de données de questions et réponses sur une variété de produits et de technologies.

Contactez dès aujourd'hui un expert Rockwell Automation

Nous vous aidons à lancer plus rapidement, à réduire les risques et à maximiser les résultats. Construisons plus intelligemment, ensemble.

Nous contacter

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose