Loading

Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Allen-Bradley

Ces colonnes lumineuses sont disponibles dans trois tailles et sont homologuées UL Type 4/4X/13 et IP65 afin de satisfaire aux applications sur panneau ou sur machine les plus exigeantes.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Overview
Allen Bradley

Nos colonnes lumineuses Control Tower Série 855 vous offrent un grand choix de signalisations d'état pour votre application. Elles sont disponibles en trois tailles, toutes de caractéristiques IP65 et de type UL 4/4X/13, afin de satisfaire aux applications sur panneau ou sur machine les plus exigeantes. Nous proposons une grande diversité de fonctions sonores et lumineuses, de couleurs, de tensions et d'options de montage. Nous proposons les colonnes lumineuses avec modules sonores et lumineux séparés ou préassemblés pour une plus grande flexibilité.

  • Disponibles en tailles de 30 mm, 50 mm et 70 mm
  • Modules à voyants d'état lumineux fixes ou clignotants
  • Modules sonores piézo continus ou pulsés
  • Configurations d'empilement en hauteur de 1 5 modules
  • Plusieurs options de montage disponibles
  • Borniers sur le dessus de toutes les embases
  • Embases DeviceNet disponibles 

Rockwell Automation annonce qu'à partir du 30 juin 2021, les colonnes lumineuses préassemblées de la Série 855F 70 mm ne seront plus fabriqués ni disponibles à la vente.

Pour faciliter votre transition, nous vous recommandons de migrer vers notre gamme de produit 856T. La gamme de produits 856T est un remplacement fonctionnel qui propose une nouvelle technologie DEL qui peut contrôler jusqu’à sept niveaux dans la même disposition de pile. Elle propose également des options de montage plus flexibles que notre gamme de produits actuelle 855F.

Modules sonores type capteur, Série 855T

Nos modules sonores sont disponibles en 15 tonalités, avec volume, fréquence et vitesse réglables. Choisissez une tonalité dans le tableau ci-dessous pour écouter l'une ou l'autre des options.

Gong 1 Gong 2 Gong 3 Changeante (500 Hz) Continue (500 Hz)
Continue (1 500 Hz) Urgence Interrompue (500 Hz) Interrompue (1 500 Hz) Ascendante
Descendante Signal (100 Hz) Onde sinusoïdale Sirène Triangle

Comparaison des produits

 
Colonnes lumineuses Control Tower™ compactes
Colonnes lumineuses Control Tower™

Série

855D

855F

855E

855T

Tailles

30 mm

70 mm

50 mm

70 mm

Conditions environnementales

UL type 4/4X/13, IP65
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

UL type 4/4X/13, IP65
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

UL type 4/4X/13 IP65 sur l’ensemble des embases, modules lumineux et sonores
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

UL type 4/4X/13, IP65 sur l’ensemble des embases, modules lumineux et modules sonores type piézo et capuchons (IP54 pour les modules sonores et modules mixtes sonores et lumineux)
Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur

Assemblage, câblage de l'embase et changements de lampe aisés

Aucun assemblage requis : toutes les colonnes sont assemblées, câblées et testées en usine

Aucun assemblage requis : toutes les colonnes sont assemblées, câblées et testées en usine

Assemblage et maintenance sans outil, lentilles « Twist-off » pour des changements de lampe aisés, bornier sur le dessus pour un câblage aisé de l'embase

Assemblage et maintenance sans outil, lentilles « Twist-off » pour des changements de lampe aisés, bornier sur le dessus pour un câblage aisé de l'embase

Types d'éclairage

DEL

DEL

Lampe à incandescence, DEL montée sur socle de connexion ou lampe stroboscopique

Lampe à incandescence, DEL montée sur socle de connexion ou lampe stroboscopique

Couleurs de lentille

Vert, rouge, orange, bleue, jaune, transparente

Vert, rouge, orange, bleue, jaune, transparente

Vert, rouge, orange, bleue, jaune, transparente

Vert, rouge, orange, bleue, jaune, transparente

Options du socle de montage sur tige

En surface, tube métrique de 10 cm ou de 25 cm

En surface, tube métrique de 10 cm ou de 25 cm

Embases de 10, 25, 40, 60 et 80 cm

Embases en aluminium ou en acier inoxydable de 10, 25, 40, 60 et 80 cm

Autres options de montage en saillie

Crochet vertical, adaptateur de canalisation et socle à dégagement rapide

Crochet vertical, adaptateur de canalisation et socle à dégagement rapide

Socles de montage en surface (disposent également d'options de filetage 1/2 NPT, PG16 et M20), socles de montage vertical et socles à dégagement rapide

Socles de montage en surface (disposent également d'options de filetage 1/2 NPT, PG16 et M20), socles de montage vertical et socles à dégagement rapide

Couleurs de boîtier

Boîtier d'embase noir ou gris

Boîtier d'embase noir

Boîtier d'embase noir ou gris

Boîtier d'embase noir ou gris

Options sonores

Modules sonores piézo à une et deux tonalités

Modules sonores piézo à une et deux tonalités

Modules sonores piézo à une et deux tonalités

Les modules sonores piézo ou capteur sont disponibles avec une ou deux tonalités (les modules sonores sont classés UL type 12, IP54). Les styles et modules piézo sont également disponibles en 4/4X

Connectivité

Connectivité standard

Connectivité standard

Connectivité standard

Connectivité standard ou DeviceNet

Options de tension

Embases disponibles en : 24 V c.a./c.c., 120 V c.a., 240 V c.a. en offres standard

Embases disponibles en : 24 V c.a./c.c., 120 V c.a., 240 V c.a. en offres standard

Embases disponibles en : 12 V c.a./c.c., 24 V c.a./c.c., 120 V c.a., 240 V c.a. en offres standard

Embases disponibles en : 12 V c.a./c.c., 24 V c.a./c.c., 120 V c.a., 240 V c.a. en offres standard

Boîtier de raccordement à la tige

–

–

Montage en surface, vertical et magnétique

Montage en surface, vertical et magnétique

Normes

Listé c-UL-us, CE

Listé c-UL-us, CE

Tous les composants sont listés c-UL-us et CE

Tous les composants sont listés c-UL-us et CE

Température de fonctionnement

-25 à +50 °C
(-13 à +122 °F)

-25 à +60 °C
(-13 à +140 °F)

-25 à +50 °C
(-13 à +122 °F)

-25…+70 °C
(-13 à +158 °F)

Matériau

Polycarbonate : embases, capuchon, capot de lentille, boîtier du module sonore, lentille & douille de lampe

Polycarbonate : embases, capuchon, capot de lentille, boîtier du module sonore, lentille & douille de lampe

Polycarbonate (sans module sonore) : embases, capuchon, capot de lentille, lentille & douille de lampe

Polycarbonate : embases, capuchon, capot de lentille, boîtier du module sonore, lentille & douille de lampe

Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marqué CE (Séries 855T, 855E et 855F uniquement)
  • Listé c-UL-us — n° de fichier E14840, Guides n° NKCR, NKCR7
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 : n° 14
  • EN/CEI 60947-1
  • EN/CEI 60947-5-1
  • UL 508
Important : ces produits sont destinés aux applications de signalisation industrielle uniquement.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Colonnes lumineuses Control Tower, Série 855
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose