Loading

Postes opérateur assemblés 30 mm
Allen-Bradley

Nos boîtiers assemblés 30 mm sont disponibles en aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine polyester thermoplastique.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(5)
(5)
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
  • Postes opérateur assemblés 30 mm
Postes opérateur assemblés 30 mm
Chevron LeftChevron Left
Postes opérateur assemblés 30 mm
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos postes assemblés 30 mm sont disponibles en  aluminium moulé sous pression, acier inoxydable, verre et résine de polyester thermoplastique. Ces postes sont entièrement assemblés pour une installation facile ou ils peuvent être fabriqués sur mesure pour répondre à vos besoins.


  • Configuration à 1 ou 2 boutons ou sélecteur à 3 positions
  • Postes entièrement assemblés pour une installation facile
  • Postes personnalisés
  • Montage horizontal ou vertical flexible
  • Disponible avec montage en surface, montage encastré, de type pendentif et boîtiers spéciaux

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure du bouton-poussoir 30 mm Bulletin 800T/H 800T-BR012_-EN-P
Certifications
Certifications
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marquage CE — EN/IEC 60947‑5‑1, EN/IEC 60947‑5‑5, EN ISO 13850
  • CSA C22.2, No. 14
  • Certifié CSA — File No. LR1234, LR11924
  • Listé UL — File No. E14840, E10314 Guide No. NKCR, NOIV, NISD
Conformité aux normes
  • CCC
  • UL 508

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Postes opérateur assemblés 30 mm
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose