Loading

Sécurité et infrastructure des réseaux
Allen-Bradley

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure architecture réseau et vous conseiller en matière de conception et d'exécution. Nous proposons une grande diversité de dispositifs, interfaces de communication, liaisons physiques et produits de connexion pour vous aider à optimiser votre système de commande.

Allen-Bradley logo
Products
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(4)
Chevron UpChevron Up
-
Voir Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer et affiner
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
Solution en armoire EtherNet/IP
La solution en armoire EtherNet/IP est une passerelle économique qui connecte des composants traditionnellement câblés, permettant une connectivité transparente des données et bien plus encore.
Switch Ethernet industriel non administré Stratix 2100
Optimisez la conception de panneau et réduisez les coûts avec le switch non administré Stratix 2100. Bénéficiez d'une fiabilité du réseau améliorée, d'une hiérarchisation des données et d'une efficacité énergétique.
Stratix 4100 ETAP
Le point d'accès de test EtherNet,IP Stratix de nouvelle génération de Rockwell Automation, le Stratix 4100, apporte une vitesse accrue, la conversion de support et des capacités DLR.
Switchs partiellement administrables Stratix 2500
Nos switchs partiellement administrables Stratix® 2500 permettent la connectivité réseau là où les switchs non administrables traditionnels ne peuvent pas fournir de diagnostics et de sécurité.
routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers l'avant
Routeur d’accès distant Stratix 4300
Notre routeur Stratix® 4300 Remote Access aide à permettre la connectivité aux systèmes et applications distants.
Switch Stratix 5200
Découvrez les capacités du commutateur Ethernet industriel administrable Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Montre la vue avant du switch Stratix 5800 avec module d'extension attaché pour la première et la deuxième image. La troisième image montre la vue avant du switch Stratix 5800 séparément. La quatrième image montre la vue avant d'un module d'extension séparément.
Switches Ethernet industriels Stratix 5800
Nos switchs Ethernet industriels hautes performances Stratix® 5800 offrent des performances gigabit et prennent en charge les modules d'extension cuivre, fibre et PoE.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Modules de communication sur châssis
Les modules de communication en châssis permettent de connecter et de mettre en œuvre un contrôle d'accès réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756.
Produits connectés ControlNet
Nous proposons une grande variété de produits ControlNet™ pour vos applications.
Technologie DeviceLogix
Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre une capacité de résolution logique dans les E,S, les démarreurs de moteur, les boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée plus performante et moins coûteuse.
Famille de réseaux DeviceNet
Produits DeviceNet connectés
Nous proposons une grande variété de produits DeviceNet™ connectés pour vos applications.
Produits de commutateur embarqué
La technologie de switch embarqué intègre directement les fonctionnalités populaires de switch Ethernet dans votre matériel pour prendre en charge des applications hautes performances, sans nécessiter de configuration supplémentaire.
Collage de groupe de produits connectés EtherNet,IP™
Produits connectés EtherNet,IP™
Nous proposons plus de 4000 produits d'automatisation pour une grande variété d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau intégrée ou d'un module de communication en option. Nous continuons à étoffer notre gamme EtherNet,IP™ avec de nouveaux produits innovants.
Vue avant du proxy CIP Security 1783-CSP. Affiche les voyants et le port EtherNet
Proxy CIP Security
Notre proxy CIP Security™ Bulletin 1783 vous aide à sécuriser votre système de commande en travaillant avec des dispositifs compatibles EtherNet,IP™.
9300 NAT
Adaptez vos machines et dites adieu aux changements compliqués, coûteux et chronophages grâce à nos dispositifs NAT.
Switches Ethernet non administrables Stratix 2000
Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000 sont idéaux pour les petits réseaux de commande.
Switches Ethernet industriels Stratix 5400
Nos switchs administrables Ethernet industriels Stratix® 5400 prennent en charge la commutation de couche 2 et le routage de couche 3 dans une plate-forme tout Gigabit haute performance.
Stratix 5410 industriels
Nos switchs de distribution Stratix 5410 offrent une plate-forme totalement gigabit avec quatre ports 10 gigabits et traduction d'adresses réseau (NAT) pour les réseaux sur lesquels il est essentiel d'offrir des performances élevées.
Appareil de sécurité Stratix 5950
Comme la plupart des bonnes choses, même les appareils de sécurité Stratix® 5950 ont une fin. Ces produits sont abandonnés et ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er janvier 2024.
Boîte de jonction FOUNDATION Fieldbus 4 voies 1788
Notre boîte de jonction Fieldbus intelligente redondante à 4 voies Bulletin 1788 fournit une méthode simple, redondante et tolérante aux défauts pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1).
1788 Famille de boîtes de jonction de bus de terrain
Boîte de jonction FOUNDATION Fieldbus 6 voies 1788
Notre boîte de jonction Fieldbus intelligente à 6 voies Bulletin 1788 fournit une méthode tolérante aux défauts pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1).
ControlNet sur Fieldbus, Série 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
1788 ControlNet vers Profibus-PA
Notre interface de connexion ControlNet™ à Profibus-PA redondante Bulletin 1788 fournit une solution rapide et intégrée pour ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à n'importe quelle plate-forme Logix.
Modules 1788
1788 EtherNet,IP™ vers DeviceNet
Nos interfaces de connexion EtherNet,IP™ à DeviceNet série 1788 constituent une solution rapide et intégrée pour ajouter DeviceNet™ à un système nouveau ou existant.
EtherNet/IP sur Fieldbus, Série 1788
Famille 1788 Profibus
1788 EtherNet,IP™ vers Profibus-PA
Notre interface de connexion EtherNet,IP™ sur Profibus-PA redondante Bulletin 1788 fournit une solution rapide et intégrée pour ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à n'importe quelle plate-forme Logix.
Dispositifs intelligents avec la technologie IO-Link
La technologie IO-Link est un protocole standard ouvert mondial qui intègre les capteurs et autres dispositifs de terrain dans notre Connected Enterprise en connectant le dispositif compatible IO-Link à un module maître IO-Link.
Data Highway Plus
Le réseau Data Highway Plus (DH+) est un réseau local conçu pour prendre en charge la programmation à distance et la messagerie entre les ordinateurs et les automates pour les applications d’atelier.
DH-485
SERCOS POUR LE MOUVEMENT
SERCOS (Serial Real-time Communications System) est une norme de communication internationale pour la commande de mouvement (IEC 61491).
E,S décentralisées universelles (RIO)
Notre liaison d'E,S décentralisées universelle est un réseau local conçu pour connecter des automates à des châssis d'E,S décentralisées et à divers dispositifs intelligents tels que des interfaces opérateur et des variateurs c.a. ou c.c.
FOUNDATION Fieldbus pour les procédés
La norme FOUNDATION Fieldbus permet de distribuer l’architecture de commande dans toute votre installation.
Famille de dispositifs HART
HART (FAMILY) – FOR process
Le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer) est une norme largement acceptée pour la communication numérique améliorée avec les instruments dans les industries de transformation.
Commutateurs industriels Stratix 5700
À partir du 1er septembre 2025, notre switch Ethernet industriel géré Stratix 5700 sera arrêté et ne sera plus disponible à la vente.
switchs Stratix 8300
Stratix 8300 couche 3 modulaire géré
La production de nos commutateurs administrables modulaires de couche 3 Stratix® 8300 Bulletin 1783 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est recommandé de migrer vers le commutateur administrable hautes performances Stratix 5800.
Stratix 8000 modulaire géré
La production de nos commutateurs administrables modulaires Stratix® 8000 Bulletin 1783 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente. Il est recommandé de migrer vers le commutateur administrable hautes performances Stratix 5800.
Switchs Ethernet industriels ArmorStratix 5700
La production de nos switchs Ethernet industriels ArmorStratix™ 5700 a été interrompue et ces produits ne sont plus disponibles à la vente.
Créer des machines intelligentes avec la technologie ArmorBlock E/S et IO-Link
Les détecteurs IO Link peuvent activer Connected Enterprise
Preferred
Produit
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Articles par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Tout effacer
Comparez maintenant (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose