Loading

Partenaires de la technologie sans fil avancée

Découvrez comment les technologies sans fil transforment la fabrication industrielle.
En arrière-plan, des mains qui se serrent, au premier plan un schéma de communication et d’échange de données
Réseaux industriels
  • Produits
  • Services
  • Solutions préconfigurées
    • Guides de conception de réseaux
    • Guides de conception de réseaux
    • Livres blancs
    • Livres blancs

Découvrez comment les technologies sans fil avancées transforment l'industrie. La 5G privée et le Wi-Fi offrent une connectivité plus rapide, plus fiable et plus sécurisée, améliorant ainsi la productivité, l'efficacité et l'innovation. Rockwell Automation est à la pointe, collaborant avec nos partenaires technologiques Cisco, Ericsson et Nokia depuis 2019 pour améliorer les performances produit.


Les technologies sans fil industrielles avancées transforment la fabrication

Dans notre série de webinaires en deux parties, nous explorons comment les solutions sans fil avancées, telles que le Wi-Fi et la 5G cellulaire, étendent le paysage industriel, comment les produits de mise en réseau de nouvelle génération accélèrent la transformation numérique et pourquoi le réseau est essentiel pour renforcer la résilience dans le fonctionnement du système de commande.

  • Première partie : Permettre des opérations industrielles complexes avec la 5G privée
  • Deuxième partie : Technologie Wi-Fi et cellulaire (5G) pour répondre aux besoins de l’atelier

Créez des opérations industrielles agiles, résilientes et durables

5G: de la périphérie au cloud

  • Fournit une connectivité à faible latence, permettant la transmission de donnée temps réel entre les dispositifs en périphérie et le cloud.
  • Offre une bande passante et une capacité accrues, permettant une mise à l'échelle transparente des déploiements de la périphérie au cloud.
  • Fournit des niveaux de fiabilité et de résilience du réseau plus élevés, réduisant les temps d'arrêt et améliorant la disponibilité des services.
  • La connectivité de la périphérie au cloud avec la 5G permet aux entreprises de mettre en œuvre des mesures de sécurité robustes à la fois en périphérie et dans le cloud.

5G: le travailleur connecté

  • Fournit une connectivité fiable, à haute vitesse et à faible latence pour les dispositifs et applications de RA/RV.
  • L'association de la 5G avec la RA et la RV permet des expériences de formation immersives et interactives pour les travailleurs.
  • La 5G permet aux travailleurs connectés de consulter des tableaux de bord, des analyses, des jumeaux numériques et d'autres solutions basées sur FactoryTalk sur une tablette ou un smartphone en temps réel.
  • Les techniciens peuvent accéder à des superpositions numériques, des instructions, des donnée temps réel et se connecter avec des experts pour une assistance en temps réel lors de la maintenance et des réparations.
  • Les travailleurs connectés peuvent visualiser des flux vidéo en direct depuis des sites distants et superposer des annotations numériques, des listes de contrôle ou des directives à leur vue pour un contexte supplémentaire de leurs tâches.

5G: actifs stationnaires non attachés

  • Les réseaux 5G privés offrent une connectivité à haute vitesse, à faible latence, à itinérance rapide et fiable, permettant un fonctionnement transparent des AGV et des AMR dans des environnements industriels complexes.
  • En utilisant un spectre sans fil dédié et en optimisant l’utilisation de la bande passante entre les applications, le réseau 5G privé fournit une connectivité ininterrompue et priorisée aux AGV et aux AMR.
  • Les réseaux 5G privés offrent une capacité et une couverture accrues pour prendre en charge de nombreux AGV et AMR simultanément sur une vaste zone géographique.

5G: actifs mobiles

  • Les réseaux 5G privés offrent une connectivité à haut débit, à faible latence, à itinérance rapide et fiable, permettant un fonctionnement transparent des AGV et des AMR dans des environnements industriels complexes.
  • En utilisant un spectre sans fil dédié et en optimisant l'utilisation de la bande passante entre les applications, le réseau 5G privé fournit une connectivité ininterrompue et priorisée aux AGV et aux AMR.
  • Les réseaux 5G privés offrent une capacité et une couverture accrues pour prendre en charge de nombreux AGV et AMR simultanément sur une vaste zone géographique.

Explorez l'avenir de la connectivité industrielle avec notre Connected Enterprise Lab

Nous investissons dans un laboratoire sans fil avancé pour soutenir nos clients qui pourraient manquer de ressources pour développer leur propre laboratoire. Cette initiative permettra de réaliser des preuves de concept avec nos clients pour tester les conceptions potentielles avant de tenter de les mettre en œuvre sur le terrain, afin de garantir que les produits que nous mettons sur le marché sont entièrement fonctionnels et efficaces.

Nous nous concentrons sur la connectivité réseau sans fil générale avec la 5G cellulaire privée et le Wi-Fi. Nous testons des cas d'utilisation OT spécifiques et analysons les attentes de conception de l'IT. Nous testerons avec OTTO 100AMR, ASEM 6300B et 6300PA, ainsi que plusieurs produits partenaires. 

Test du système

  • Test de bande passante
  • Synchronisation temporelle
  • Itinérance / transfert radio
  • Latence
  • Gigue
  • QoS

Services

  • Installation
  • Étude de site
  • Conception du système
  • Test du système
  • Test d’application
  • Gestion du système
UScellular ajoute un réseau cellulaire privé 5G au laboratoire de Rockwell Automation
Communiqué de presse
UScellular ajoute un réseau cellulaire privé 5G au laboratoire de Rockwell Automation

Rockwell Automation a créé le Connected Enterprise Lab avec nos partenaires Ericsson et US Cellular. Rockwell Automation continue de tester nos produits et logiciel afin d'aider les clients à tirer parti des technologies sans fil avancées.

En savoir plus

Tests EtherNet/IP sur la 5G privée

Rockwell Automation teste ses produits d'automatisation industrielle sur la 5G privée dans son laboratoire Connected Enterprise.

Résultats finaux des tests R15 CBRS

Les tests ont été réalisés selon un plan de test Rockwell Automation bien établi, avec des critères de réussite stricts, à savoir zéro défaut de connexion sur une période de test limitée. Le plan de test comprenait une série de scénarios de test pour établir des connexions E,S standard et E,S de sécurité (CIP Safety™) EtherNet/IP fiables à partir du GuardLogix® (utilisé uniquement pour surveiller la télémétrie du banc d'essai, avec divers réglages d'intervalle entre paquets requis (RPI), sur le cœur 5G et le RAN vers les E,S standard et E,S de sécurité FLEX™ 5000 dans les scénarios de test. Le RPI est la période pendant laquelle l’automate et les modules d’E,S distribuées échangent des données.

Cas de test Protocole CIP Description du test RPI (intervalle entre paquets) Résultat
RA.CEL.1.1 CIP E/S Performance à 20 ms RPI 20 ms Réussi
RA.CEL.1.1 CIP E/S Performance à 5 ms RPI 5 ms Réussi
RA.CEL.1.3 CIP E/S RPI minimal pris en charge 0.5 ms Réussi
RA.CEL.2.1 CIP Safety Performance à 5094 par défaut 20 ms RPI 20 ms Réussi
RA.CEL.3.1 E/S + Safety Trafic simultané utilisant les RPI par défaut (20 ms)  20 ms / 20 ms (E/S, Safety) Réussi
infographie montrant des essais de 5G privée en laboratoire

En savoir plus sur le sans fil industriel avancé

La 5G privée offre des opérations durables et agiles
La 5G privée offre des opérations durables et agiles
Blogue
Blogue
La 5G privée offre des opérations durables et agiles
La 5G privée industrielle est un catalyseur de la transformation numérique pour la fabrication intelligente, afin d’obtenir des résultats commerciaux tels que la durabilité et l’agilité.
Lire maintenant
Routeur sans fil 4300, 1783-RA, gamme complète de produits
Produit
Routeur d’accès distant Stratix 4300

Le routeur d'accès distant Stratix 4300 prend désormais en charge le Wi-Fi et LTE cellulaire pour la connectivité en plus de l'Ethernet. Nous avons également ajouté le NAT/routage au Stratix 4300. 

Détails du produit Communiqué de presse
Transformation numérique grâce à la 5G autonome (SA)
Transformation numérique grâce à la 5G autonome (SA)
Blogue
Blogue
Transformation numérique grâce à la 5G autonome (SA)
Nokia et Rockwell Automation se sont associés pour évaluer les réseaux 5G SA privés utilisant le spectre CBRS pour la commande industrielle en temps réel.
Lire maintenant
Nokia et Rockwell Automation poursuivent leur travail sur la transformation industrielle
Vidéo
Nokia et Rockwell Automation poursuivent leur travail sur la transformation industrielle

Nokia et Rockwell Automation discutent des obstacles rencontrés par les industries qui naviguent dans le domaine des réseaux cellulaires privés et de la manière dont leur expertise mutuelle vise à stimuler cette transformation industrielle.

Regarder maintenant
Nokia et Rockwell Automation poursuivent leur travail sur la transformation industrielle
Blogue
Nokia et Rockwell Automation poursuivent leur travail sur la transformation industrielle

L'idée d'introduire la téléphonie mobile privée, à la fois 4G et 5G, dans le monde de l'industrie lourde a longtemps séduit le secteur des télécommunications. Nokia et Rockwell Automation collaborent pour réunir leurs domaines d'expertise respectifs, voyant une opportunité d'accélérer la transformation industrielle rendue possible par la connectivité cellulaire.

En savoir plus
Connected Systems Institute (Institut des systèmes connectés)
Connected Systems Institute (Institut des systèmes connectés)

Le Connected Systems Institute (CSI) est un centre d'excellence de l'Université du Wisconsin-Milwaukee (UWM) qui forme des spécialistes du domaine de la fabrication grâce à l'enseignement, à des laboratoires à la pointe de la technologie et à des opportunités de recherche collaborative.

En savoir plus

Ensemble, nous concrétisons la technologie sans fil avancée industrielle

Nous fournissons à nos clients des technologies LTE privées, 5G et Wi-Fi. 

logo Cisco
Voir sur le localisateur de partenaires
logo Ericsson
Voir dans le Partner Locator
logo NOKIA
Voir sur le Partner Locator
logo hms
Voir sur le Partner Locator
Logo de ProSoft Technology
Voir sur le Partner Locator
Logo de l'entreprise R3 Solutions
Voir sur le Partner Locator

Partenaires intégrateurs systèmes

Rockwell Automation collabore avec des intégrateurs systèmes pour aider les clients à intégrer la technologie sans fil avancée à leur fabrication.

Logo Future Technologies
En savoir plus
logo Interstates
Voir sur le localisateur de partenaires
logo RoviSys
Voir sur le Partner Locator
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Activités
  3. Chevron LeftChevron Left Réseaux industriels
  4. Chevron LeftChevron Left Partenaires de la technologie sans fil avancée
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose