Loading

Routeur d’accès distant Stratix 4300
Allen-Bradley

Notre routeur Stratix® 4300 Remote Access aide à permettre la connectivité aux systèmes et applications distants.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
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
aperçu
  • routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers l'avant

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers la gauche

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

  • Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation avant

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation vers la gauche

    Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

  • Routeur sans fil Stratix 4300 1783-RA2TGB avec 2 ports Group

    Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

  • Image de groupe du routeur sans fil Stratix 4300 avec 5 ports

    Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

  • Routeur sans fil 4300, 1783-RA, gamme complète de produits

    4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers l'avant

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers la gauche

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA2TGB)

Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation avant

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation vers la gauche

Stratix 4300 Remote Access Router (1783-RA5TGB)

Routeur sans fil Stratix 4300 1783-RA2TGB avec 2 ports Group

Stratix 4300 Wireless Router 1783-RA2TGB with 2 Ports

Image de groupe du routeur sans fil Stratix 4300 avec 5 ports

Stratix 4300 Wireless Router with 5 Ports

Routeur sans fil 4300, 1783-RA, gamme complète de produits

4300 Wireless Router, 1783-RA, Full product line

Chevron LeftChevron Left
routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers l'avant
Chevron LeftChevron Left
Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK20, orientation vers la gauche
Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation avant
Routeur d'accès distant Stratix 4300 RK22, orientation vers la gauche
Routeur sans fil Stratix 4300 1783-RA2TGB avec 2 ports Group
Image de groupe du routeur sans fil Stratix 4300 avec 5 ports
Routeur sans fil 4300, 1783-RA, gamme complète de produits
logo Allen-Bradley

Notre routeur Stratix® 4300 Remote Access™ matériel, filaire et sans fil, est une plate-forme dédiée pour le logiciel FactoryTalk® Remote Access™ Manager. Cette combinaison offre une prise en charge de l'installation, des mises à jour de programmation, ainsi que du dépannage et de la maintenance à la demande lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 

Le routeur Stratix 4300 est conçu pour permettre aux constructeurs de machines et aux OEM d'exploiter en toute sécurité des systèmes distants et leurs sous-réseaux. Les routeurs d'accès distant sécurisés sont proposés en versions filaire et sans fil avec deux et cinq ports cuivre Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbit/s. La version sans fil inclut Wi-Fi uniquement, cellulaire uniquement et une unité combinée avec Wi-Fi et cellulaire.  


Réduire les déplacements coûteux et augmenter l'accessibilité au réseau

  • Accorde l'accès aux applications distantes indépendamment de l'emplacement physique grâce à la technologie VPN conçue pour la communication industrielle
  • Permet la connectivité aux dispositifs connectés via Gigabit Ethernet et port série avec le Stratix 4300 Remote Access Router

Provisionnement sans impact

  • Facilite la configuration grâce à une interface utilisateur intuitive et ne nécessite pas de modifications de configuration pour les dispositifs existants dans le réseau distant
  • Offre une solution passive, compatible avec les pare-feu, avec des connexions sortantes uniquement

Réduction des temps d'arrêt et augmentation de la productivité

  • Fournit un accès à la demande aux machines distantes pour le dépannage et la mise à jour des programmes des dispositifs d'automatisation

Conformité aux politiques informatiques pour les constructeurs de machines et les fabricants

  • Authentifie les dispositifs de confiance dans le cloud pour permettre la connexion à distance et l'authentification à deux facteurs pour les utilisateurs enregistrés
  • Fournit un profilage et un contrôle d'accès pour une mise en œuvre plus granulaire des structures organisationnelles composées d'utilisateurs contributeurs, d'administrateurs et d'utilisateurs limités
  • Fournit des rapports sur l'audit et la consignation des connexions à distance et des activités administratives effectuées par qui, sur quoi et pendant combien de temps
  • Permet de contrôler les flux de communication passant par le tunnel VPN avec un pare-feu intégré
  • Prend en charge le contrôle d'accès local pour les fabricants en utilisant des entrées numériques pour contrôler la disponibilité des connexions à distance et des sorties numériques pour être notifié d'une session en cours

Tableau de référence du Stratix 4300 Remote Access Router

Le matériel du Stratix 4300 Remote Access Router peut être utilisé pour activer la connectivité VPN avec les réseaux industriels. Des politiques d'autorisations peuvent être appliquées pour aider à gérer l'accessibilité au sein de la solution. Une connexion à distance vous donnera plus de visibilité pour gérer une usine avec une infrastructure compatible avec l'information.

Routeur d'accès distant Stratix 4300

1783-RA2TGB

1783-RA5TGB

1783-RA2TGC4G 1783-RA2TGW 1783-RA2TGWC4G 1783-RA5TGC4G 1783-RA5TGW 1783-RA5TGWC4G

Nombre total de ports RJ45

2

5

2 2 2 5 5 5

WAN

1 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet

LAN

1 Gigabit Ethernet

4 Gigabit Ethernet

1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 1 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet 4 Gigabit Ethernet
Wi-Fi       ✓ ✓   ✓ ✓
LTE cellulaire     ✓   ✓ ✓   ✓

USB 2.0

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Port série DB9 multistandard, isolé

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Entrée/Sortie numérique

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VPN

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAT/acheminement

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Partage Internet

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pare-feu intégré

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Le logiciel FactoryTalk® Remote Access™ Manager offre une gestion centralisée

Grâce au logiciel FactoryTalk Remote Access Manager, le routeur Stratix 4300 peut être géré à partir d'une interface web centralisée pour exécuter, configurer et exploiter le tunnel VPN pour l'accès à distance. Dans un souci de sécurité, une authentification à deux facteurs peut être appliquée pour valider l'identité de l'utilisateur. De plus, le protocole de chiffrement TLS garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité de la session d'échange de données. Des journaux et des pistes d'audit sont disponibles pour le suivi des opérations d'accès à distance et des connexions établies.

FactoryTalk Remote Access Solution
FactoryTalk Remote Access Solution
Logiciel
Logiciel
FactoryTalk Remote Access Solution
With the FactoryTalk® Remote Access™ solution, you don’t have to travel to manage machines. Discover a faster way to deliver support, from anywhere.
En savoir plus
Architecture des cas d’utilisation
produit icônes de réseaux de dessins au trait noirs avec texte gris avec en-tête
INFOGRAPHIE
Architecture des cas d’utilisation

Consultez ce schéma pour savoir comment le logiciel FactoryTalk® Remote Access™ Manager et le matériel Stratix® 4300 Remote Access Router fonctionnent ensemble pour permettre la connectivité à votre équipement distant.

Voir l’image en plus grand
Solutions d’accès à distance sécurisées et évolutives pour les OEM
Homme portant des lunettes, debout à une table, prenant des notes dans un carnet, avec un ordinateur portable et une tasse de café sur la table
LIVRE BLANC
Solutions d’accès à distance sécurisées et évolutives pour les OEM

Découvrez comment la FactoryTalk® Remote Access™ solution peut vous aider à réduire les coûts et à apporter plus de valeur à vos clients de systèmes d'automatisation et de commande industriels.

En savoir plus

Découvrez le routeur sans fil Stratix 4300

Avec l'ajout de numéros de catalogue sans fil, les clients peuvent désormais accéder à distance aux applications via Wi-Fi ou réseau cellulaire. ​Les versions à deux et cinq ports du routeur Stratix 4300 offrent des capacités sans fil pour Wi-Fi et LTE cellulaire. Les clients peuvent choisir Wi-Fi uniquement, cellulaire uniquement ou une combinaison de Wi-Fi et de cellulaire.

Principaux avantages :

  • Les capacités sans fil éliminent le besoin d'installer des câbles Ethernet supplémentaires.
  • L'accès sans fil pour la connexion WAN facilite l'installation des connexions de réseau de retour sans élévateurs ni pose de conduits.
  • La connectivité cellulaire permet un accès à distance lorsqu'aucun autre réseau n'est disponible.

Des antennes et des supports de montage en option sont disponibles pour une utilisation avec le routeur sans fil Stratix 4300.

VIDÉO
Présentation du routeur sans fil Stratix 4300

Conçu exclusivement pour FactoryTalk Remote Access, découvrez comment le Stratix 4300 Wireless Router augmente votre productivité opérationnelle.


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques des dispositifs Stratix Ethernet 1783-TD002_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation de Stratix 4300 Remote Access 1783-IN020_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur Stratix 4300 Remote Access 1783-UM014_-EN-P
Manuel de référence Ethernet ENET-RM002_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • CE
  • c-UL-us
  • KC
  • Maroc
  • RCM
  • UCKA

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité et infrastructure des réseaux
  5. Chevron LeftChevron Left Routeur d’accès distant Stratix 4300
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose