Loading

Produits connectés DeviceNet
Allen-Bradley

Nous proposons une grande variété de produits DeviceNet™ connectés pour vos applications.
Loading
  1. aperçu
Open All Close All
aperçu
  • Famille de réseaux DeviceNet
Famille de réseaux DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
Famille de réseaux DeviceNet
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nous proposons une grande variété de produits connectés DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent soit d'une interface DeviceNet intégrée, soit se connectent au réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous poursuivons notre investissement dans DeviceNet grâce à des solutions qui facilitent le câblage, la mise en service et le dépannage de DeviceNet.


  • Gamme de produits allant des automates, E/S et interfaces opérateur aux variateurs, en passant par les produits de commande de moteur et de gestion de l'énergie
  • Inclut la connectivité DeviceNet™ intégrée pour de nombreux produits
  • Offre une large gamme de boutons-poussoirs, dispositifs de signalisation et détecteurs DeviceNet
  • Intègre la technologie de composants intelligents DeviceLogix™ sur certains produits
  • Permet de connecter un PC à un réseau DeviceNet à l'aide du câble USB vers DeviceNet
  • Offre une interface PCI-bus et RS-232-C vers DeviceNet
  • Offre une grande variété de produits de nos partenaires Encompass™

Produits

Surveillance de l'état des actifs

  • Modules d'E/S intelligents XM Series

Modules d'E/S

  • E/S de sécurité ArmorBlock Guard
  • E/S ArmorBlock
  • Compact I/O
  • E/S de sécurité CompactBlock Guard
  • E/S CompactBlock — inclut la technologie de composants intelligents DeviceLogix/li>
  • E/S CompactBlock LDX
  • E/S ControlLogix — prend en charge les supports ControlNet simples et redondants
  • E/S embarquées — inclut la technologie de composants intelligents DeviceLogix
  • E/S d'extension MicroLogix
  • POINT Guard Safety I/O
  • E/S universelles

Variateurs

  • Variateurs c.a. PowerFlex 4
  • Variateurs c.a. PowerFlex 4M
  • Variateurs c.a. PowerFlex 40 — connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en option configurée
  • Variateurs c.a. PowerFlex 40P
  • Variateurs c.a. PowerFlex 400 — connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en option configurée
  • Variateurs c.a. PowerFlex 70
  • Variateurs c.a. PowerFlex 700
  • Variateurs c.a. PowerFlex 700S avec DriveLogix
  • Variateurs c.a. PowerFlex 755
  • Variateurs c.a. PowerFlex 7000
  • Variateurs c.c. PowerFlex

Terminaux graphiques PanelView Plus

Servovariateurs multi-axes Ultra 3000

Commande de moteur

  • Contrôleurs de moteur distribués
  • Relais électroniques de protection de moteurs E3 et E3 Plus
  • Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500

Infrastructure réseau & sécurité

  • Câble USB vers ControlNet
  • Interfaces ControlNet sur bus PCI
  • Interfaces RS-232-C vers ControlNet

Automates programmables

  • Automates CompactLogix 5370
  • Automates CompactLogix L4x et Compact GuardLogix L4xS
  • Automates CompactLogix L3x
  • Automates ControlLogix 5570
  • Automates MicroLogix — messagerie
  • Automates SLC 500
  • Automates SoftLogix

Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation

  • Feux de signalisation Control Tower
  • Stations assemblées NEMA 30 mm

Capteurs et interrupteurs

  • Capteurs de détection d'objets transparents RightSight ClearSight RightSight
  • Capteurs tubulaires en acier inoxydable Bulletin 871TM
  • Interrupteurs de fin de course DeviceNet Bulletin 802DN
  • Codeurs magnétiques multitours DeviceNet Bulletin 842D
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
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left Produits DeviceNet connectés
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose