Loading

ControlNet sur Fieldbus, Série 1788
Allen-Bradley

Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection
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
Overview
Allen Bradley

Notre interface de connexion ContolNet™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

  • Dispositif autonome, montage sur panneau ou rail DIN
  • Relie un réseau ControlNet™ à un segment H1 unique
  • Connecte et alimente jusqu'à 16 dispositifs de terrain, éliminant le besoin de conditionneurs d'alimentation externes
  • Prend en charge plusieurs niveaux de dispositifs et la redondance de support
    • Fournit deux ports H1 physiques
    • La boîte de connexions Fieldbus intelligente protège le réseau contre les conditions de court-circuit et de circuit ouvert, et elle améliore ainsi la fiabilité globale du système
  • Prend en charge la redondance de support ControlNet
  • Prend en charge la redondance d'un dispositif maître
    • Permet à deux dispositifs ControlNet sur FOUNDATION Fieldbus redondants configurés à l'identique d'être connectés au même réseau H1
    • Prend en charge le transfert des données entre les dispositifs et l'automate Logix
  • Fournit une intégration RSLogix5000™ transparente via les profils complémentaires, ce qui permet d'identifier automatiquement les dispositifs de terrain et de les configurer à l'aide de leurs valeurs par défaut
  • Prend en charge la technologie FDT/DTM, qui permet un accès direct aux fonctions de diagnostic et aux paramètres du dispositif de terrain en utilisant un cadre FDT, comme le FactoryTalk® AssetCentre
  • Fournit toutes les informations de diagnostic de base au bloc d'entrée
  • Permet de simplifier la mise en service de réseaux importants via les paramètres de diagnostic comme la tension d'alimentation, la tension de bus H1 (bus A & B), le courant de bus H1 (bus A & B) et la température interne de l'unité
  • Simplifie la mise en service via les fonctions de diagnostic avancées embarquées, notamment une trace d'oscilloscope de bus H1 spécifique à la station qui peut être visualisée grâce au profil complémentaire RSLogix5000
  • Inclut la colonne déposée FOUNDATION Fieldbus FF H1 développée par Rockwell Automation®

Informations supplémentaires

  • Notre PartnerNetwork™ offre des solutions de produit complémentaires pour produits avec connectivité FOUNDATION Fieldbus via le programme de référencement de produit Encompass. Vous pouvez trier et filtrer les produits des meilleurs fournisseurs de votre région pour une connexion à l’architecture Rockwell Automation® ou une utilisation avec nos produits.
  • Nos Solutionsde procédés modernes vous permettent d'améliorer la productivité, d'être plus efficace et de réduire les coûts. Notre optimisation de procédé de commande par lots et nos solutions et services pour système de sécurité intègrent aisément les personnes, les procédés et les technologies à l’approche Connected Enterprise® pour mieux répondre aux défis auxquels vous faites face.
Homologations
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Marked Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Marked Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
  • c-UL-us
  • CE
  • C-Tick
  • EtherNet/IP
  • KC
  • FF

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Produits pour réseau industriel
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet sur Fieldbus, Série 1788
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose