Loading

Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855H
Allen-Bradley

Nos avertisseurs sonores électroniques à usage général Bulletin 855H produisent un niveau sonore de 108 dB (A) maximum, ce qui convient à la plupart des applications de signalisation à état unique industrielles et institutionnelles de milieu de gamme.
Loading
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(5)
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
  • Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855h
Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855h
Chevron LeftChevron Left
Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855h
Chevron LeftChevron Left
logo Allen-Bradley

Nos avertisseurs sonores électroniques à usage général Bulletin 855H produisent un niveau sonore maximal de 108 dB (A), ce qui convient à la plupart des applications de signalisation à un seul état de gamme moyenne, industrielles et institutionnelles. La version améliorée produit un niveau sonore maximal de 113 dB (A). Nos avertisseurs sonores offrent des capacités de tonalité multiple et de contrôle du volume. Vous pouvez installer les avertisseurs sonores directement dans la plupart des découpes de panneau de machine ou les monter dans des boîtiers électriques traditionnels de 4″.


  • Trois tonalités disponibles dans la gamme de klaxons électroniques GP
  • Contrôle du volume continu via potentiomètre pour s'adapter aux fluctuations du bruit ambiant
  • Pas besoin d'augmenter la taille de l'alimentation en raison de la faible consommation de courant
  • Pas de force contre-électromotrice à l'arrêt
  • Classé UL Type 4/4X/13/3R, IP66 (montage en surface) ou UL Type 3R/13, IP54 (montage semi-affleurant)
  • Boîtiers en plastiques résistants à la chaleur, aux chocs, à la corrosion et aux UV, adaptés aux environnements difficiles et aux applications extérieures
  • La version améliorée inclut : 113 dB (A) max, deux niveaux, trois tonalités et contrôle du volume

Tonalités de klaxon industriel [.WAV]

Nos klaxons sont disponibles dans une large gamme de tonalités. Pour écouter une option, sélectionnez n'importe quelle tonalité de klaxon dans le tableau ci-dessous.

  Version standard Version améliorée
Tonalité 1 Balayage (800/1000 Hz @ 7 Hz) Bourdonnement
Tonalité 2 Bourdonnement Balayage (1200/500 Hz Balayage @ 1 Hz)
Tonalité 3 Balayage (1200/500 Hz @ 1 Hz) Balayage (800/1000 Hz @ 7 Hz)

 


Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de signalisation 855-BR001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marquage CE
  • Listé c-UL-us — n° de fichier S6583 ; guides n° UCST, UCST7
Conformité aux normes
  • CSA C22.2 n° 205
  • EN 6100-6-2
  • EN 6100-6-3
  • EN/IEC 60947-1
  • EN/IEC 60947-5-1
  • UL 464
Important : ces produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications de signalisation industrielle.

 

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
  5. Chevron LeftChevron Left Avertisseurs sonores électroniques à usage général 855h
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose