Démarrer une application automatiquement sur un terminal MobileView ou un ordinateur personnel à l'aide des paramètres
Sur un terminal
MobileView
ou un ordinateur personnel, vous pouvez démarrer FactoryTalk View ME Station
et exécuter une application automatiquement à chaque démarrage du terminal ou de l'ordinateur personnel en paramétrant les options de démarrage ou en utilisant les paramètres.Pour démarrer une application automatiquement au démarrage d'un terminal
MobileView
ou d'un ordinateur personnel- Copiez le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe (FactoryTalk View ME Station) dans le dossierDémarragede Windows.Les dossiers par défaut du chemin d'accès au fichier MERuntime.exe sontC:\ProgramData\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Rockwell Software\.FactoryTalk ViewLe dossierDémarragede Windows estC:\Utilisateurs\<nom d'utilisateur connecté>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Menu Démarrer\Programmes\Démarrage.CONSEIL:Si vous avez copié le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe dans le dossierDémarrageWindows, pour désactiver le démarrage automatique deFactoryTalk View ME Station, supprimez le fichier dans le dossier Démarrage de Windows.
- Dans le dossierDémarrage, cliquez avec le bouton droit de la souris surFactoryTalk View ME Stationet sélectionnezPropriétés.
- Dans l'ongletRaccourci, dans la zoneCible, après le texte existant, entrez un espace, le chemin d'accès au fichier .mer et un ou plusieurs paramètres.À titre d'exemple, pour démarrer FactoryTalk View ME Station et ouvrir une application appeléeMalthouse, saisissez"C:\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\ME\Runtime\malthouse.mer&quo; /r /d /o
- Cliquez surOK.
À l'avenir, à chaque démarrage du terminal
MobileView
ou de l'ordinateur, FactoryTalk View ME
Station démarrera automatiquement, supprimera les fichiers journaux de l'application, remplacera les fichiers de communications du terminal et exécutera l'application.Si vous ne souhaitez pas supprimer les fichiers journaux, n'utilisez pas le paramètre
/d
.Si vous ne souhaitez pas écraser les fichiers de communications, n'utilisez pas le paramètre
/o
.Pour donner le choix à l'utilisateur de remplacer le fichier de communications, utilisez le paramètre
/a
à la place du paramètre /o
.Fournir une réponse