Démarrer une application automatiquement en paramétrant les options de démarrage
Vous pouvez configurer
FactoryTalk View ME Station
pour démarrer et exécuter une application automatiquement au démarrage d'un terminal ou d'un ordinateur personnel.Pour démarrer une application automatiquement chaque fois qu'un terminal ou un ordinateur personnel démarre
- Dans la boîte de dialogue, chargez une application.FactoryTalk View ME Station
- Cliquez surParamètres du terminal, puis sélectionnez :
- Options de démarrage > Démarrage de FactoryTalk View ME Stationsur un terminalPanelView Plus 7,PanelView Plus 6,PanelView Plus,PanelView Plus Compact, ouPanelView Plus CE
- Démarrage de FactoryTalk View ME Stationsur un terminalMobileViewou un ordinateur personnel
- Dans la boîte de dialogueParamètres de démarrage, cliquez surModifier.
- Sélectionnez l'optionExécuter l'application en courset cliquez surOptions d'exécution.
- Pour écraser le fichier de communications du terminal, cliquez surOuipourRemplacer les communications RSLinxouRemplacer les communications.FactoryTalk Linx
- Cliquez surOuipourSupprimer les fichiers journaux lors de toutes les réinitialisations systèmesi vous souhaitez supprimer les fichiers journaux et cliquez surOK.
- Cliquez surOKpour fermer la boîte de dialogueDémarrage de FactoryTalk View ME Station.
- Cliquez surFermerpour fermer la boîte de dialogueParamètres de démarrage.
- Cliquez surFermerpour fermer la boîte de dialogueParamètres du terminal.
- Sur un terminalPanelView Plus 7,PanelView Plus 6,PanelView Plus,PanelView Plus CompactouPanelView Plus CE, cliquez surRéinitialiseret confirmez les modifications.
A l'avenir, à chaque démarrage du terminal ou de l'ordinateur personnel,
FactoryTalk View ME Station
démarrera automatiquement, supprimera les fichiers journaux de l'application, remplacera les fichiers de communications du terminal et exécutera l'application.
CONSEIL:
Les terminaux PanelView Plus 7 Standard et PanelView Plus 6 Compact ne peuvent charger et exécuter que les applications PanelView Plus 7 Standard ou les applications Compact Machine Edition.Si vous essayez de démarrer une application autre que Compact ou une application PanelView Plus 7 Performance sur un terminal PanelView Plus 7 Standard ou un terminal PanelView Plus 6 Compact, un message d'erreur s'affiche et l'application ne se charge pas.
Si votre application utilise un dossier réseau partagé pour stocker les fichiers de journaux de données, vous devrez vous connecter à un réseau au démarrage de l'application.Pour exécuter automatiquement l'application, vous devez stocker les données de connexion réseau dans le stockage permanent du terminal.
Fournir une réponse