Paramètres de démarrage d'une application

Le tableau suivant affiche les paramètres de démarrage d'une application.
Paramètres
Descriptions
/a
Utilisez ce paramètre avec le paramètre /r pour démarrer l'application d'exécution sans ouvrir le mode de configuration,
et pour afficher la boîte de dialogue
Remplacer les communications
afin de fournir des options permettant de conserver ou de remplacer la configuration des communications du terminal par la configuration des communications de l'application.
Le paramètre /a remplace le paramètre /o lorsqu'ils sont tous les deux présents.
/d
Utilisez ce paramètre avec le paramètre /r pour démarrer l'application d'exécution sans ouvrir le mode de configuration,
et pour supprimer les fichiers journaux des données et d'alarme de l'application avant l'exécution de l'application.
Les fichiers journaux des données sont supprimés uniquement si vous accédez au chemin par défaut.
/o
Utilisez ce paramètre avec le paramètre /r pour démarrer l'application d'exécution sans ouvrir le mode de configuration,
et pour remplacer la configuration des communications du terminal par la configuration des communications de l'application.
/r
Utilisez ce paramètre pour démarrer l'application d'exécution sans passer par le mode de configuration.
Vous pouvez utiliser le paramètre /r seul ou avec le ou les paramètres /d et /o.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal