Démarrer une application automatiquement sur un terminal PanelView Plus CE à l'aide des paramètres

Sur un terminal
PanelView Plus CE
, vous pouvez configurer
FactoryTalk View ME Station
pour démarrer et exécuter une application automatiquement à chaque démarrage du terminal ou de l'ordinateur en paramétrant les options de démarrage ou en utilisant les paramètres.
Pour démarrer une application automatiquement au démarrage d'un terminal
PanelView Plus CE
  1. Copiez le chemin d'accès au fichier MERuntime.exe (FactoryTalk View ME Station) dans le dossier
    Démarrage
    de Windows.
    Les dossiers par défaut du chemin d'accès au fichier MERuntime.exe sont
    \Carte de stockage\Windows\Bureau
    .
    Le dossier
    Démarrage
    de Windows est
    \Carte de stockage\Windows\Démarrage
    .
  2. Dans le dossier
    Démarrage
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    FactoryTalk View ME Station
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans l'onglet
    Raccourci
    , dans la zone
    Cible
    , après le texte existant, entrez un espace, le chemin d'accès au fichier .mer et un ou plusieurs paramètres.
    À titre d'exemple, pour démarrer FactoryTalk View ME Station et ouvrir un fichier d'application dans un dossier par défaut, appelé
    Malthouse
    , saisissez :
    "\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Runtime\Malthouse.mer" /r /d /o
  4. Cliquez sur
    OK
    .
À l'avenir, chaque démarrage du terminal
PanelView Plus CE
,
FactoryTalk View ME
Station démarrera automatiquement, supprimera les fichiers journaux de l'application, remplacera les fichiers de communications du terminal et exécutera l'application.
.
Si vous ne souhaitez pas supprimer les fichiers journaux, n'utilisez pas le paramètre
/d
.
Si vous ne souhaitez pas écraser les fichiers de communications, n'utilisez pas le paramètre
/o
.
Pour donner le choix à l'utilisateur de remplacer le fichier de communications, utilisez le paramètre
/a
à la place du paramètre
/o
.
CONSEIL:
Si votre application utilise un dossier réseau partagé pour stocker les fichiers de journaux de données, vous devrez vous connecter à un réseau au démarrage de l'application.Pour exécuter automatiquement l'application, vous devez stocker les données de connexion réseau dans le stockage permanent du terminal.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal