Exemple : Démarrage d'une application sur un terminal PanelView Plus 7 ou PanelView Plus 6 à l'aide des paramètres

Vous pouvez utiliser un ou plusieurs paramètres pour démarrer une application sur un terminal
PanelView Plus 7
ou
PanelView Plus 6
. Par exemple, pour démarrer
FactoryTalk View ME Station
et ouvrir une application appelée
Malthouse
en utilisant la totalité des paramètres, dans le menu
Démarrer
de Windows, sélectionnez
Exécuter
et saisissez ce qui suit dans la zone
Ouvrir
, puis appuyez sur
Entrée
 :
"\Application Data\Rockwell Software\RSViewME\MERuntime.exe" "\Storage Card\Rockwell Software\RSViewME\Runtime\malthouse.mer" /r /d /o /a
Un autre emplacement peut être
Storage Card2
ou
USB Storage
au lieu du dossier
Application Data
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal