Sécuriser les réseaux et périphériques

Pour parcourir ou sécuriser le matériel de contrôle accessible sur l'ordinateur à partir de :
  • FactoryTalk Linx
    — utilisez l'onglet
    Communications
    .
  • RSLinx Classic
    — utilisez l'arborescence
    Réseaux et périphériques
    dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    ou utilisez
    RSWho
    dans
    RSLinx Classic
    .
Dans
FactoryTalk Administration Console
, par défaut, la sécurité prend en charge une administration centralisée en associant les autorisations de sécurité avec les chemins réseau relatifs qui pointent vers les réseaux et périphériques de contrôle physique. Un chemin réseau relatif utilise un réseau comme point de départ et s'arrête à l'aide du réseau ou périphérique cible. Le nom du réseau correspond à celui du pilote
RSLinx Classic
.
Comme alternative, le système de sécurité permet aussi de définir un nom logique comme étant un alias vers un chemin et d'associer des autorisations de sécurité directement avec le nom plutôt qu'avec le chemin. Comme les contrôleurs
RSLogix 5000
sont identifiés par des noms de périphérique logique et non par des chemins relatifs, définissez un nom logique dans
FactoryTalk Administration Console
qui correspond au nom de périphérique du contrôleur.
Lorsque vous utilisez un nom logique pour définir l'autorisation de sécurité d'un périphérique, définissez le nom logique sur chaque ordinateur du réseau qui a accès au périphérique. Cela permet au périphérique d'utiliser les autorisations associées au nom logique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal