Sécuriser les périphériques RSLogix 5000
Les périphériques
RSLogix 5000
obtiennent leurs autorisations de sécurité uniquement à partir de noms logiques. Un périphérique RSLogix 5000
n'obtient pas d'autorisations de sécurité depuis sa position dans le chemin d'accès à travers l'arborescence Réseaux et périphériques (chemin réseau relatif). Cependant, un périphérique RSLogix 5000
peut hériter des paramètres de sécurité depuis le nœud Réseaux et périphériques lui-même. Les périphériques RSLogix 5000
ne peuvent toutefois pas hériter de paramètres de sécurité d'un niveau quelconque entre
le nœud Réseaux et périphériques et le périphérique lui-même. Bien qu'il soit possible d'affecter des paramètres de sécurité à l'intérieur de l'arborescence Réseaux et périphériques, ces paramètres sont ignorés par les périphériques RSLogix 5000
.Pour sécuriser les périphériques
RSLogix 5000
:- Mappez les noms de périphérique aux noms logiques. Comme les contrôleursRSLogix 5000sont identifiés par des noms de périphériques intégrés et non par des chemins réseau relatifs, mappez chaque nom de périphérique à un nom logique avant de configurer la sécurité. Vous devez affecter la sécurité à un nom logique afin de sécuriser un périphériqueRSLogix 5000. Si vous définissez des paramètres de sécurité pour un périphériqueRSLogix 5000dans l'arborescence Réseaux et périphériques et si le périphérique ne possède pas de nom logique associé, les paramètres de sécurité sont ignorés.Vous pouvez mapper les noms de périphérique aux noms logiques de deux manières :
- Dans l'arborescence Réseaux et périphériques.Utilisez cette option si les paramètres de sécurité n'ont pas été importés depuis le serveur RSSecurity et si le périphérique apparaît dans l'arborescence Réseaux et périphériques.
- Dans l'Éditeur de ressources.Utilisez cette option si les paramètres de sécurité ont été importés depuis le serveur RSSecurity et si le périphériqueRSLogix 5000n'apparaît pas dans l'arborescence Réseaux et périphériques.
- Affectez des autorisations de sécurité directement à un périphériqueRSLogix 5000dans l'arborescence Réseaux et périphériques après avoir mappé manuellement le périphérique à son nom logique correspondant. Dans ce cas, toute modification des paramètres de sécurité pour le périphériqueRSLogix 5000se fait automatiquement par rapport à son nom logique correspondant. Si le nom logique n'est pas défini ultérieurement, deux ensembles de paramètres de sécurité peuvent exister pour le périphérique : un ensemble qui est spécifique au périphérique dans l'arborescence Réseaux et périphériques (cet ensemble est ignoré par un périphériqueRSLogix 5000) et un ensemble qui est spécifique au nom logique (cet ensemble est utilisé par un périphériqueRSLogix 5000).
- Pour qu'un périphériqueRSLogix 5000hérite ses autorisations de sécurité depuis une application ou une zone, ajoutez le périphérique à un regroupement de ressources en affectant le nom logique à une application ou une zone. Ceci fait que le nom logique hérite ses permissions de sécurité depuis l'application ou la zone plutôt que depuis l'arborescence de réseaux et de périphériques, le dossier Système et ensuiteFactoryTalk DirectoryNetwork ou Local.
Si les paramètres de sécurité n'ont pas été importés et si le périphérique n'apparaît pas dans l'arborescence Réseaux et périphériques, le périphérique n'est pas accessible pour votre ordinateur.
Fournir une réponse